寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | C | sw1 | sw2 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAMS-80-M16-75-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 327 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-100-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 366 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-125-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 406 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-150-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 446 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-200-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 526 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-75-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 402 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-100-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 464 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-125-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 526 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-150-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 588 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-200-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 713 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-100-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 569 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-125-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 658 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-150-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 748 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-200-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 927 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-75-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 482 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-100-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 521 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-125-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 561 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-150-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 601 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-200-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 681 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-75-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 557 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-100-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 619 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-125-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 681 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-150-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 743 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-200-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 868 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-100-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 724 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-125-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 813 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-150-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 903 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-200-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1082 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M20-75-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 925 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 在庫品 |
FHAMS-120-M20-100-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 987 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M20-125-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1049 | 21,800 | 23,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M20-150-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1111 | 21,800 | 23,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M20-200-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1236 | 22,800 | 25,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M24-100-D0-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1092 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M24-125-D0-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1181 | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M24-150-D0-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1271 | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M24-200-D0-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1450 | 23,800 | 26,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M30-100-D0-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1302 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M30-125-D0-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1442 | 23,800 | 26,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M30-150-D0-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1582 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M30-200-D0-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1862 | 25,100 | 27,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-75-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 356 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-100-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 395 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 在庫品 |
FHAMS-80-M16-125-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 435 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-150-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 475 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-200-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 555 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-75-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 454 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-100-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 516 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-125-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 578 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-150-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 640 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-200-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 765 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-100-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 661 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-125-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 750 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-150-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 840 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-200-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1019 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-75-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 511 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-100-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 550 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-125-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 590 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-150-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 630 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-200-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 710 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-75-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 609 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-100-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 671 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-125-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 733 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-150-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 795 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-200-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 920 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-100-D0-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 816 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-125-D0-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 905 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-150-D0-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 995 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-200-D0-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1174 | 18,700 | 20,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M20-75-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 977 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M20-100-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1039 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M20-125-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1101 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M20-150-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1163 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M20-200-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1288 | 23,200 | 25,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M24-100-D0-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1184 | 22,800 | 25,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M24-125-D0-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1273 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M24-150-D0-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1363 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M24-200-D0-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1542 | 24,200 | 26,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M30-100-D0-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1501 | 25,100 | 27,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M30-125-D0-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1641 | 25,300 | 27,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M30-150-D0-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1781 | 26,000 | 28,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-120-M30-200-D0-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 2061 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHAMS-D0-U | FHAMS-D0-UK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FHAMS-D0-U | なし |
FHAMS-D0-UK | あり |