寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | C | sw1 | sw2 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAMS-100-M24-100-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 724 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-125-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 813 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-150-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 903 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-200-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1082 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHAMS-D0-U | FHAMS-D0-UK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FHAMS-D0-U | なし |
FHAMS-D0-UK | あり |