単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | H1 | C | sw1 | sw2 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAMS-100-M20-144-D0-W | 100 | M20 | 2.5 | 144 | 9 | 70.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 861 | 21,100 | 23,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FHAMS-100-M20-144-D0-Wの材質・仕上げ
| FHAMS-D0-W | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
| スタッドカバー | SUS303 |
FHAMS-100-M20-144-D0-Wの特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。











