寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | C | sw1 | sw2 | sw3 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAMS-80-M16-75-D1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 21.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 347 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-100-D1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 21.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 386 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-125-D1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 21.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 426 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-150-D1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 21.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 466 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-100-D1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 23 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | - | 13 | - | 35000 | 475 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-125-D1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 23 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | - | 13 | - | 35000 | 537 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-150-D1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 23 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | - | 13 | - | 35000 | 598 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-200-D1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 23 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | - | 13 | - | 35000 | 721 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-100-D1-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 26 | 8.5 | 2 | 54.5 | 20 | - | 17 | - | 52000 | 583 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-150-D1-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 26 | 8.5 | 2 | 54.5 | 20 | - | 17 | - | 52000 | 761 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-200-D1-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 26 | 8.5 | 2 | 54.5 | 20 | - | 17 | - | 52000 | 938 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-75-D1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 22.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 505 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-100-D1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 22.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 544 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-125-D1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 22.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 584 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-150-D1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 22.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 624 | 18,700 | 20,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-100-D1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 24 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | - | 13 | - | 35000 | 633 | 18,700 | 20,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-125-D1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 24 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | - | 13 | - | 35000 | 695 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-150-D1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 24 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | - | 13 | - | 35000 | 756 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-200-D1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 24 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | - | 13 | - | 35000 | 879 | 20,100 | 22,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-100-D1-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 27 | 9 | 3 | 70.5 | 20 | - | 17 | - | 52000 | 741 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-150-D1-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 27 | 9 | 3 | 70.5 | 20 | - | 17 | - | 52000 | 919 | 20,500 | 22,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-200-D1-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 27 | 9 | 3 | 70.5 | 20 | - | 17 | - | 52000 | 1096 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-75-D1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 21.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 376 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-100-D1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 21.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 415 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-125-D1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 21.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 455 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-150-D1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 21.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 495 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-100-D1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 23 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 35000 | 527 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-125-D1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 23 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 35000 | 589 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-150-D1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 23 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 35000 | 650 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-200-D1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 23 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 35000 | 773 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-100-D1-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 26 | 8.5 | 2 | 54.5 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 52000 | 675 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-150-D1-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 26 | 8.5 | 2 | 54.5 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 52000 | 853 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-200-D1-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 26 | 8.5 | 2 | 54.5 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 52000 | 1030 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-75-D1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 22.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 534 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-100-D1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 22.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 573 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-125-D1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 22.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 613 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-150-D1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 22.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 653 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-100-D1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 24 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 35000 | 685 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-125-D1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 24 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 35000 | 747 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-150-D1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 24 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 35000 | 808 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-200-D1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 24 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 35000 | 931 | 20,500 | 22,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-100-D1-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 27 | 9 | 3 | 70.5 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 52000 | 833 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-150-D1-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 27 | 9 | 3 | 70.5 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 52000 | 1011 | 21,100 | 23,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-200-D1-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 27 | 9 | 3 | 70.5 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 52000 | 1188 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHAMS-D1-V | FHAMS-D1-VK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304 | |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FHAMS-D1-V | なし |
FHAMS-D1-VK | あり |