寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H1 | h | C | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAMS-80-M16-118-D1-W | 80 | M16 | 2 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 485 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-143-D1-W | 80 | M16 | 2 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 524 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-168-D1-W | 80 | M16 | 2 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 564 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M16-193-D1-W | 80 | M16 | 2 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 604 | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-143-D1-W | 80 | M20 | 2.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 747 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-168-D1-W | 80 | M20 | 2.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 809 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-193-D1-W | 80 | M20 | 2.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 870 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M20-243-D1-W | 80 | M20 | 2.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 993 | 20,100 | 22,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-168-D1-W | 80 | M24 | 3 | 8.5 | 2 | 54.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1073 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-218-D1-W | 80 | M24 | 3 | 8.5 | 2 | 54.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1250 | 22,800 | 25,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-80-M24-268-D1-W | 80 | M24 | 3 | 8.5 | 2 | 54.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1428 | 23,400 | 25,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-119-D1-W | 100 | M16 | 2 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 643 | 20,600 | 22,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-144-D1-W | 100 | M16 | 2 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 682 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-169-D1-W | 100 | M16 | 2 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 722 | 20,900 | 22,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M16-194-D1-W | 100 | M16 | 2 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 762 | 21,100 | 23,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-144-D1-W | 100 | M20 | 2.5 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 905 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-169-D1-W | 100 | M20 | 2.5 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 967 | 22,800 | 25,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-194-D1-W | 100 | M20 | 2.5 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1028 | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M20-244-D1-W | 100 | M20 | 2.5 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1151 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-169-D1-W | 100 | M24 | 3 | 9 | 3 | 70.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1231 | 25,500 | 28,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-219-D1-W | 100 | M24 | 3 | 9 | 3 | 70.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1408 | 26,200 | 28,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHAMS-100-M24-269-D1-W | 100 | M24 | 3 | 9 | 3 | 70.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1586 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHAMS-D1-W | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
スタッドカバー | SUS303 |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。