単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H1 | h | C | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAMS-100-M16-194-D1-W | 100 | M16 | 2 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 762 | 23,300 | 25,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FHAMS-100-M16-194-D1-Wの材質・仕上げ
| FHAMS-D1-W | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
| スタッドカバー | SUS303 |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
FHAMS-100-M16-194-D1-Wの特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。











