寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | sw1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHFS-80-M8-34-D0-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 34 | 8.5 | 14 | 17000 | 268 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| FHFS-80-M10-37-D0-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 37 | 8.5 | 14 | 17000 | 269 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHFS-80-M12-40-D0-X | 80 | M12 | 1.75 | 12 | 40 | 8.5 | 17 | 17000 | 270 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| FHFS-80-M16-46-D0-X | 80 | M16 | 2 | 16 | 46 | 8.5 | 22 | 17000 | 272 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHFS-80-M20-54-D0-X | 80 | M20 | 2.5 | 20 | 54 | 8.5 | 27 | 28000 | 275 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| FHFS-100-M8-35-D0-X | 100 | M8 | 1.25 | 8 | 35 | 9 | 14 | 17000 | 434 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHFS-100-M10-38-D0-X | 100 | M10 | 1.5 | 10 | 38 | 9 | 14 | 17000 | 435 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHFS-100-M12-41-D0-X | 100 | M12 | 1.75 | 12 | 41 | 9 | 17 | 17000 | 436 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHFS-100-M16-47-D0-X | 100 | M16 | 2 | 16 | 47 | 9 | 22 | 17000 | 438 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHFS-100-M20-55-D0-X | 100 | M20 | 2.5 | 20 | 55 | 9 | 27 | 28000 | 441 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHFS-120-M20-59-D0-X | 120 | M20 | 2.5 | 20 | 59 | 12 | 27 | 28000 | 938 | 20,500 | 22,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FHFS-D0-X | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。









