単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | sw1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFS-80-M10-37-D0-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 37 | 8.5 | 14 | 17000 | 269 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHFS-80-M10-37-D0-Xの材質・仕上げ
FHFS-D0-X | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
FHFS-80-M10-37-D0-Xの特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。