寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | sw1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFS-80-M8-34-D1-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 34 | 8.5 | 14 | 17000 | 290 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHFS-80-M10-37-D1-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 37 | 8.5 | 14 | 17000 | 291 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHFS-80-M12-40-D1-X | 80 | M12 | 1.75 | 12 | 40 | 8.5 | 17 | 17000 | 292 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHFS-80-M16-46-D1-X | 80 | M16 | 2 | 16 | 46 | 8.5 | 22 | 17000 | 294 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHFS-80-M20-54-D1-X | 80 | M20 | 2.5 | 20 | 54 | 8.5 | 27 | 28000 | 297 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHFS-100-M8-35-D1-X | 100 | M8 | 1.25 | 8 | 35 | 9 | 14 | 17000 | 456 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHFS-100-M10-38-D1-X | 100 | M10 | 1.5 | 10 | 38 | 9 | 14 | 17000 | 457 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHFS-100-M12-41-D1-X | 100 | M12 | 1.75 | 12 | 41 | 9 | 17 | 17000 | 458 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHFS-100-M16-47-D1-X | 100 | M16 | 2 | 16 | 47 | 9 | 22 | 17000 | 460 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHFS-100-M20-55-D1-X | 100 | M20 | 2.5 | 20 | 55 | 9 | 27 | 28000 | 463 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHFS-120-M20-59-D1-X | 120 | M20 | 2.5 | 20 | 59 | 12 | 27 | 28000 | 1020 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHFS-D1-X | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。