寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | sw1 | sw2 | sw3 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-80-M16-75-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 340 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-100-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 379 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-125-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 419 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-150-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 459 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-200-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 539 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-75-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 415 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 477 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 539 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 601 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 726 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-100-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | - | 8.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 582 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-125-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | - | 8.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 671 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-150-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | - | 8.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 761 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-200-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | - | 8.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 940 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-75-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | - | 9 | 12 | - | 8 | 17000 | 506 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-100-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | - | 9 | 12 | - | 8 | 17000 | 545 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-125-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | - | 9 | 12 | - | 8 | 17000 | 585 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-150-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | - | 9 | 12 | - | 8 | 17000 | 625 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-200-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | - | 9 | 12 | - | 8 | 17000 | 705 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-75-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | - | 9 | 15 | - | 10 | 28000 | 581 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-100-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | - | 9 | 15 | - | 10 | 28000 | 643 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-125-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | - | 9 | 15 | - | 10 | 28000 | 705 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-150-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | - | 9 | 15 | - | 10 | 28000 | 767 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-200-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | - | 9 | 15 | - | 10 | 28000 | 892 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-100-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | - | 9 | 19 | - | 12 | 46000 | 748 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-125-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | - | 9 | 19 | - | 12 | 46000 | 837 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-150-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | - | 9 | 19 | - | 12 | 46000 | 927 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-200-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | - | 9 | 19 | - | 12 | 46000 | 1106 | 18,700 | 20,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-75-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | - | 12 | 15 | - | 10 | 28000 | 960 | 21,400 | 23,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-100-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | - | 12 | 15 | - | 10 | 28000 | 1022 | 21,800 | 23,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-125-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | - | 12 | 15 | - | 10 | 28000 | 1084 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-150-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | - | 12 | 15 | - | 10 | 28000 | 1146 | 22,200 | 24,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-200-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | - | 12 | 15 | - | 10 | 28000 | 1271 | 23,300 | 25,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-100-D0-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | - | 12 | 19 | - | 12 | 46000 | 1127 | 22,800 | 25,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-125-D0-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | - | 12 | 19 | - | 12 | 46000 | 1216 | 23,200 | 25,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-150-D0-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | - | 12 | 19 | - | 12 | 46000 | 1306 | 23,200 | 25,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-200-D0-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | - | 12 | 19 | - | 12 | 46000 | 1485 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-100-D0-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | - | 12 | 24 | - | 12 | 43000 | 1337 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-125-D0-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | - | 12 | 24 | - | 12 | 43000 | 1477 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-150-D0-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | - | 12 | 24 | - | 12 | 43000 | 1617 | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-200-D0-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | - | 12 | 24 | - | 12 | 43000 | 1897 | 25,800 | 28,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-75-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 369 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-100-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 408 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-125-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 448 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-150-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 488 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-200-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 568 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-75-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 467 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 529 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 591 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 653 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 778 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-100-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 674 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-125-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 763 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-150-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 853 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-200-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1032 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-75-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 535 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-100-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 574 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-125-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 614 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-150-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 654 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-200-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 734 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-75-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 18 | 9 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 633 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-100-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 18 | 9 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 695 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-125-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 18 | 9 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 757 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-150-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 18 | 9 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 819 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-200-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 18 | 9 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 944 | 18,300 | 20,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-100-D0-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 21.5 | 9 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 840 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-125-D0-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 21.5 | 9 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 929 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-150-D0-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 21.5 | 9 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1019 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-200-D0-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 21.5 | 9 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1198 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-75-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 18 | 12 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1012 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-100-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 18 | 12 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1074 | 22,200 | 24,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-125-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 18 | 12 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1136 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-150-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 18 | 12 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1198 | 22,500 | 24,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-200-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 18 | 12 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1323 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-100-D0-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 21.5 | 12 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1219 | 23,300 | 25,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-125-D0-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 21.5 | 12 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1308 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-150-D0-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 21.5 | 12 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1398 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-200-D0-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 21.5 | 12 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1577 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-100-D0-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 25.6 | 12 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1536 | 25,200 | 27,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-125-D0-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 25.6 | 12 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1676 | 25,500 | 28,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-150-D0-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 25.6 | 12 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1816 | 26,400 | 29,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-200-D0-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 25.6 | 12 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 2096 | 27,300 | 30,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHMS-D0-U | FHMS-D0-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHMS-D0-U | なし |
| FHMS-D0-UK | あり |









