寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | sw1 | sw2 | sw3 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-80-M20-75-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 467 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 529 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 591 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 653 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 778 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHMS-D0-U | FHMS-D0-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHMS-D0-U | なし |
| FHMS-D0-UK | あり |






