寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | sw1 | sw2 | sw3 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-80-M16-75-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 21.5 | - | 8.5 | 12 | - | 10 | 21000 | 338 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-100-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 21.5 | - | 8.5 | 12 | - | 10 | 21000 | 417 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-125-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 21.5 | - | 8.5 | 12 | - | 10 | 21000 | 449 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-150-D0-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 21.5 | - | 8.5 | 12 | - | 10 | 21000 | 482 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 23 | - | 8.5 | 16 | - | 13 | 35000 | 510 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 23 | - | 8.5 | 16 | - | 13 | 35000 | 555 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 23 | - | 8.5 | 16 | - | 13 | 35000 | 607 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D0-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 23 | - | 8.5 | 16 | - | 13 | 35000 | 712 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-100-D0-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 26 | - | 8.5 | 20 | - | 17 | 52000 | 615 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-150-D0-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 26 | - | 8.5 | 20 | - | 17 | 52000 | 763 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-200-D0-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 26 | - | 8.5 | 20 | - | 17 | 52000 | 909 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-75-D0-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 22.5 | - | 9 | 12 | - | 10 | 21000 | 1445 | 16,600 | 18,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-100-D0-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 22.5 | - | 9 | 12 | - | 10 | 21000 | 606 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-125-D0-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 22.5 | - | 9 | 12 | - | 10 | 21000 | 638 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-150-D0-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 22.5 | - | 9 | 12 | - | 10 | 21000 | 671 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-100-D0-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 24 | - | 9 | 16 | - | 13 | 35000 | 685 | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-125-D0-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 24 | - | 9 | 16 | - | 13 | 35000 | 736 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-150-D0-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 24 | - | 9 | 16 | - | 13 | 35000 | 788 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-200-D0-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 24 | - | 9 | 16 | - | 13 | 35000 | 893 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-100-D0-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 27 | - | 9 | 20 | - | 17 | 52000 | 800 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-150-D0-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 27 | - | 9 | 20 | - | 17 | 52000 | 948 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-200-D0-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 27 | - | 9 | 20 | - | 17 | 52000 | 1094 | 20,500 | 22,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-75-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 21.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 1290 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-100-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 21.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 451 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-125-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 21.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 483 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-150-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 21.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 516 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 23 | 18 | 8.5 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 557 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 23 | 18 | 8.5 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 600 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 23 | 18 | 8.5 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 660 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 23 | 18 | 8.5 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 765 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-100-D0-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 26 | 21.5 | 8.5 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 710 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-150-D0-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 26 | 21.5 | 8.5 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 900 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-200-D0-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 26 | 21.5 | 8.5 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 1004 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-75-D0-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 22.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 1479 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-100-D0-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 22.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 700 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-125-D0-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 22.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 672 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-150-D0-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 22.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 705 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-100-D0-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 24 | 18 | 9 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 738 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-125-D0-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 24 | 18 | 9 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 800 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-150-D0-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 24 | 18 | 9 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 841 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-200-D0-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 24 | 18 | 9 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 946 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-100-D0-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 27 | 21.5 | 9 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 895 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-150-D0-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 27 | 21.5 | 9 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 1000 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-200-D0-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 27 | 21.5 | 9 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 1189 | 21,100 | 23,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHMS-D0-V | FHMS-D0-VK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHMS-D0-V | なし |
| FHMS-D0-VK | あり |









