寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | sw1 | sw2 | sw3 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHMS-80-M20-100-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 23 | 18 | 8.5 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 557 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-125-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 23 | 18 | 8.5 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 600 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-150-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 23 | 18 | 8.5 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 660 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-200-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 23 | 18 | 8.5 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 765 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHMS-D0-V | FHMS-D0-VK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FHMS-D0-V | なし |
FHMS-D0-VK | あり |