寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | H1 | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHMS-80-M16-118-D0-W | 80 | M16 | 2 | 118 | 8.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 476 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M16-143-D0-W | 80 | M16 | 2 | 143 | 8.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 515 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M16-168-D0-W | 80 | M16 | 2 | 168 | 8.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 555 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M16-193-D0-W | 80 | M16 | 2 | 193 | 8.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 595 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-143-D0-W | 80 | M20 | 2.5 | 143 | 8.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 738 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-168-D0-W | 80 | M20 | 2.5 | 168 | 8.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 800 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-193-D0-W | 80 | M20 | 2.5 | 193 | 8.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 861 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-243-D0-W | 80 | M20 | 2.5 | 243 | 8.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 984 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M24-168-D0-W | 80 | M24 | 3 | 168 | 8.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1064 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M24-218-D0-W | 80 | M24 | 3 | 218 | 8.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1241 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M24-268-D0-W | 80 | M24 | 3 | 268 | 8.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1419 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M16-119-D0-W | 100 | M16 | 2 | 119 | 9 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 623 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M16-144-D0-W | 100 | M16 | 2 | 144 | 9 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 662 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M16-169-D0-W | 100 | M16 | 2 | 169 | 9 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 702 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M16-194-D0-W | 100 | M16 | 2 | 194 | 9 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 742 | 20,100 | 22,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M20-144-D0-W | 100 | M20 | 2.5 | 144 | 9 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 885 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M20-169-D0-W | 100 | M20 | 2.5 | 169 | 9 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 947 | 21,800 | 23,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M20-194-D0-W | 100 | M20 | 2.5 | 194 | 9 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1008 | 22,200 | 24,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M20-244-D0-W | 100 | M20 | 2.5 | 244 | 9 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1131 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M24-169-D0-W | 100 | M24 | 3 | 169 | 9 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1211 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M24-219-D0-W | 100 | M24 | 3 | 219 | 9 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1388 | 25,200 | 27,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M24-269-D0-W | 100 | M24 | 3 | 269 | 9 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1566 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHMS-D0-W | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
スタッドカバー | SUS303 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。