寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | H1 | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHMS-80-M24-168-D0-W | 80 | M24 | 3 | 168 | 8.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1064 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M24-218-D0-W | 80 | M24 | 3 | 218 | 8.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1241 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M24-268-D0-W | 80 | M24 | 3 | 268 | 8.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1419 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHMS-D0-W | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
スタッドカバー | SUS303 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。