寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-80-M16-75-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 17000 | 368 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-100-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 17000 | 407 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-125-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 17000 | 447 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-150-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 17000 | 487 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-200-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 17000 | 567 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-75-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 28000 | 444 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 28000 | 506 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 28000 | 568 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 28000 | 630 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 28000 | 755 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-100-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | - | 8.5 | 2 | 19 | - | 46000 | 617 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-125-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | - | 8.5 | 2 | 19 | - | 46000 | 706 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-150-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | - | 8.5 | 2 | 19 | - | 46000 | 796 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-200-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | - | 8.5 | 2 | 19 | - | 46000 | 975 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-75-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 17000 | 556 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-100-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 17000 | 595 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-125-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 17000 | 635 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-150-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 17000 | 675 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-200-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 17000 | 755 | 18,300 | 20,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-75-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 28000 | 632 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-100-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 28000 | 694 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-125-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 28000 | 756 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-150-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 28000 | 818 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-200-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 28000 | 943 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-100-D1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | - | 9 | 3 | 19 | - | 46000 | 805 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-125-D1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | - | 9 | 3 | 19 | - | 46000 | 894 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-150-D1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | - | 9 | 3 | 19 | - | 46000 | 984 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-200-D1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | - | 9 | 3 | 19 | - | 46000 | 1163 | 20,100 | 22,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-75-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 28000 | 1049 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-100-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 28000 | 1111 | 24,200 | 26,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-125-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 28000 | 1173 | 24,300 | 26,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-150-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 28000 | 1235 | 24,800 | 27,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-200-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 28000 | 1360 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-100-D1-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | - | 12 | 3.5 | 19 | - | 46000 | 1222 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-125-D1-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | - | 12 | 3.5 | 19 | - | 46000 | 1311 | 25,400 | 27,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-150-D1-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | - | 12 | 3.5 | 19 | - | 46000 | 1401 | 25,400 | 27,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-200-D1-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | - | 12 | 3.5 | 19 | - | 46000 | 1580 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-100-D1-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | - | 12 | 3.5 | 24 | - | 43000 | 1432 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-125-D1-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | - | 12 | 3.5 | 24 | - | 43000 | 1572 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-150-D1-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | - | 12 | 3.5 | 24 | - | 43000 | 1712 | 27,200 | 29,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-200-D1-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | - | 12 | 3.5 | 24 | - | 43000 | 1992 | 27,800 | 30,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-75-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 17000 | 397 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-100-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 17000 | 436 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-125-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 17000 | 476 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-150-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 17000 | 516 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-200-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 17000 | 596 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-75-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 28000 | 496 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 28000 | 558 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 28000 | 620 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 28000 | 682 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 28000 | 807 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-100-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 2 | 19 | 36 | 46000 | 709 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-125-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 2 | 19 | 36 | 46000 | 798 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-150-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 2 | 19 | 36 | 46000 | 888 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-200-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 2 | 19 | 36 | 46000 | 1067 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-75-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 17000 | 585 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-100-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 17000 | 624 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-125-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 17000 | 664 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-150-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 17000 | 704 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-200-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 17000 | 784 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-75-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 28000 | 684 | 17,700 | 19,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-100-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 28000 | 746 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-125-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 28000 | 808 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-150-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 28000 | 870 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-200-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 28000 | 995 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-100-D1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 21.5 | 9 | 3 | 19 | 36 | 46000 | 897 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-125-D1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 21.5 | 9 | 3 | 19 | 36 | 46000 | 986 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-150-D1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 21.5 | 9 | 3 | 19 | 36 | 46000 | 1076 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-200-D1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 21.5 | 9 | 3 | 19 | 36 | 46000 | 1255 | 20,600 | 22,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-75-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 28000 | 1101 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-100-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 28000 | 1163 | 24,300 | 26,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-125-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 28000 | 1225 | 24,700 | 27,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-150-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 28000 | 1287 | 25,100 | 27,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-200-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 28000 | 1412 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-100-D1-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 21.5 | 12 | 3.5 | 19 | 36 | 46000 | 1314 | 25,400 | 27,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-125-D1-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 21.5 | 12 | 3.5 | 19 | 36 | 46000 | 1403 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-150-D1-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 21.5 | 12 | 3.5 | 19 | 36 | 46000 | 1493 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-200-D1-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 21.5 | 12 | 3.5 | 19 | 36 | 46000 | 1672 | 26,700 | 29,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-100-D1-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 25.6 | 12 | 3.5 | 24 | 46 | 43000 | 1631 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-125-D1-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 25.6 | 12 | 3.5 | 24 | 46 | 43000 | 1771 | 27,700 | 30,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-150-D1-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 25.6 | 12 | 3.5 | 24 | 46 | 43000 | 1911 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-200-D1-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 25.6 | 12 | 3.5 | 24 | 46 | 43000 | 2191 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHMS-D1-T | FHMS-D1-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 | |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHMS-D1-T | なし |
| FHMS-D1-TK | あり |









