正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | sw3 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-80-M16-75-D1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 21.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 10 | 21000 | 1281 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-100-D1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 21.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 10 | 21000 | 442 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-125-D1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 21.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 10 | 21000 | 474 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-150-D1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 21.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 10 | 21000 | 507 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 23 | - | 8.5 | 2 | 16 | - | 13 | 35000 | 530 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 23 | - | 8.5 | 2 | 16 | - | 13 | 35000 | 580 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 23 | - | 8.5 | 2 | 16 | - | 13 | 35000 | 632 | 16,600 | 18,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 23 | - | 8.5 | 2 | 16 | - | 13 | 35000 | 737 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-100-D1-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 26 | - | 8.5 | 2 | 20 | - | 17 | 52000 | 640 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-150-D1-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 26 | - | 8.5 | 2 | 20 | - | 17 | 52000 | 788 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-200-D1-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 26 | - | 8.5 | 2 | 20 | - | 17 | 52000 | 934 | 18,900 | 20,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-75-D1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 22.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 10 | 21000 | 1498 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-100-D1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 22.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 10 | 21000 | 659 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-125-D1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 22.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 10 | 21000 | 691 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-150-D1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 22.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 10 | 21000 | 724 | 18,800 | 20,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-100-D1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 24 | - | 9 | 3 | 16 | - | 13 | 35000 | 738 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-125-D1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 24 | - | 9 | 3 | 16 | - | 13 | 35000 | 789 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-150-D1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 24 | - | 9 | 3 | 16 | - | 13 | 35000 | 841 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-200-D1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 24 | - | 9 | 3 | 16 | - | 13 | 35000 | 946 | 20,600 | 22,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-100-D1-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 27 | - | 9 | 3 | 20 | - | 17 | 52000 | 853 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-150-D1-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 27 | - | 9 | 3 | 20 | - | 17 | 52000 | 1001 | 21,100 | 23,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-200-D1-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 27 | - | 9 | 3 | 20 | - | 17 | 52000 | 1147 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-75-D1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 21.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 1315 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-100-D1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 21.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 476 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-125-D1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 21.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 508 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-150-D1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 21.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 541 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 23 | 18 | 8.5 | 2 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 582 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 23 | 18 | 8.5 | 2 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 633 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 23 | 18 | 8.5 | 2 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 685 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 23 | 18 | 8.5 | 2 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 790 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-100-D1-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 26 | 21.5 | 8.5 | 2 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 735 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-150-D1-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 26 | 21.5 | 8.5 | 2 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 883 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-200-D1-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 26 | 21.5 | 8.5 | 2 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 1029 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-75-D1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 22.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 1532 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-100-D1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 22.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 693 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-125-D1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 22.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 725 | 18,800 | 20,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-150-D1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 22.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 758 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-100-D1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 24 | 18 | 9 | 3 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 791 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-125-D1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 24 | 18 | 9 | 3 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 842 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-150-D1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 24 | 18 | 9 | 3 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 894 | 20,300 | 22,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-200-D1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 24 | 18 | 9 | 3 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 999 | 21,100 | 23,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-100-D1-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 27 | 21.5 | 9 | 3 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 948 | 20,500 | 22,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-150-D1-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 27 | 21.5 | 9 | 3 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 1096 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-200-D1-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 27 | 21.5 | 9 | 3 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 1242 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHMS-D1-V | FHMS-D1-VK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 | |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHMS-D1-V | なし |
| FHMS-D1-VK | あり |









