寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | H1 | h | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHMS-80-M16-118-D1-W | 80 | M16 | 2 | 118 | 8.5 | 2 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 498 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M16-143-D1-W | 80 | M16 | 2 | 143 | 8.5 | 2 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 537 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M16-168-D1-W | 80 | M16 | 2 | 168 | 8.5 | 2 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 577 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M16-193-D1-W | 80 | M16 | 2 | 193 | 8.5 | 2 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 617 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-143-D1-W | 80 | M20 | 2.5 | 143 | 8.5 | 2 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 760 | 20,100 | 22,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-168-D1-W | 80 | M20 | 2.5 | 168 | 8.5 | 2 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 822 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-193-D1-W | 80 | M20 | 2.5 | 193 | 8.5 | 2 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 883 | 20,500 | 22,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M20-243-D1-W | 80 | M20 | 2.5 | 243 | 8.5 | 2 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 1006 | 21,100 | 23,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M24-168-D1-W | 80 | M24 | 3 | 168 | 8.5 | 2 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1086 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M24-218-D1-W | 80 | M24 | 3 | 218 | 8.5 | 2 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1263 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-80-M24-268-D1-W | 80 | M24 | 3 | 268 | 8.5 | 2 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1441 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M16-119-D1-W | 100 | M16 | 2 | 119 | 9 | 3 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 667 | 21,200 | 23,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M16-144-D1-W | 100 | M16 | 2 | 144 | 9 | 3 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 706 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M16-169-D1-W | 100 | M16 | 2 | 169 | 9 | 3 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 746 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M16-194-D1-W | 100 | M16 | 2 | 194 | 9 | 3 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 786 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M20-144-D1-W | 100 | M20 | 2.5 | 144 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 929 | 23,300 | 25,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M20-169-D1-W | 100 | M20 | 2.5 | 169 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 991 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M20-194-D1-W | 100 | M20 | 2.5 | 194 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1052 | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M20-244-D1-W | 100 | M20 | 2.5 | 244 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1175 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M24-169-D1-W | 100 | M24 | 3 | 169 | 9 | 3 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1255 | 26,000 | 28,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M24-219-D1-W | 100 | M24 | 3 | 219 | 9 | 3 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1432 | 26,700 | 29,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FHMS-100-M24-269-D1-W | 100 | M24 | 3 | 269 | 9 | 3 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1610 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FHMS-D1-W | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
スタッドカバー | SUS303 |
ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。