寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | L3 | sw1 | sw3 | D1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
適用シールリング | 適用ワイパー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKMS-80-M16-175-W-HD | 80 | M16 | 2 | 175 | 19 | 35 | 18 | 22 | 28 | 30000 | 902 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 31,400 | 34,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| FKMS-80-M16-225-W-HD | 80 | M16 | 2 | 225 | 19 | 35 | 18 | 22 | 28 | 30000 | 983 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 33,200 | 36,520 | CAD | カート | 在庫品 |
| FKMS-80-M20-185-W-HD | 80 | M20 | 2.5 | 185 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1117 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 33,500 | 36,850 | CAD | カート | 在庫品 |
| FKMS-80-M20-235-W-HD | 80 | M20 | 2.5 | 235 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1243 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 35,700 | 39,270 | CAD | カート | 在庫品 |
| FKMS-80-M24-185-W-HD | 80 | M24 | 3 | 185 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 1284 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 34,900 | 38,390 | CAD | カート | 在庫品 |
| FKMS-80-M24-235-W-HD | 80 | M24 | 3 | 235 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 1458 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 36,800 | 40,480 | CAD | カート | 在庫品 |
| FKMS-100-M16-175-W-HD | 100 | M16 | 2 | 175 | 19 | 35 | 18 | 22 | 28 | 30000 | 1171 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 35,100 | 38,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKMS-100-M16-225-W-HD | 100 | M16 | 2 | 225 | 19 | 35 | 18 | 22 | 28 | 30000 | 1252 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 36,700 | 40,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKMS-100-M20-185-W-HD | 100 | M20 | 2.5 | 185 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1385 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 37,300 | 41,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKMS-100-M20-235-W-HD | 100 | M20 | 2.5 | 235 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1513 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 39,400 | 43,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKMS-100-M24-185-W-HD | 100 | M24 | 3 | 185 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 1546 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 38,500 | 42,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKMS-100-M24-235-W-HD | 100 | M24 | 3 | 235 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 1726 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 40,400 | 44,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKMS-120-M16-175-W-HD | 120 | M16 | 2 | 175 | 19 | 35 | 18 | 22 | 28 | 30000 | 1465 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 40,200 | 44,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKMS-120-M16-225-W-HD | 120 | M16 | 2 | 225 | 19 | 35 | 18 | 22 | 28 | 30000 | 1549 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 41,600 | 45,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKMS-120-M20-185-W-HD | 120 | M20 | 2.5 | 185 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1693 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 42,400 | 46,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKMS-120-M20-235-W-HD | 120 | M20 | 2.5 | 235 | 24 | 35 | 24 | 27 | 32 | 47000 | 1818 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 44,400 | 48,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKMS-120-M24-185-W-HD | 120 | M24 | 3 | 185 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 1853 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 43,700 | 48,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKMS-120-M24-235-W-HD | 120 | M24 | 3 | 235 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 2034 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 45,500 | 50,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FKMS-W-HD | |
|---|---|
| ねじ | SUS304 |
| パッド | SUS304 |
| スタッドカバー | SUS304 |
| シールリング | NBR(青) 硬度ショアA70±5 |
| ワイパー | TPU(青) 硬度ショアA95±5 |
| ジョイントシール | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
| ボトムシール | シリコンゴム(青) 硬度ショアA85±5 |
特長
- ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
- 取りつけ面や部品のすき間にはシールやワイパーが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールやワイパーは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-01の認証を取得しています。
- パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。