単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | L3 | sw1 | sw3 | D1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
適用シールリング | 適用ワイパー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKMS-100-M24-235-W-HD | 100 | M24 | 3 | 235 | 29 | 35 | 24 | 30 | 36 | 67000 | 1726 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 40,400 | 44,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FKMS-100-M24-235-W-HDの材質・仕上げ
| FKMS-W-HD | |
|---|---|
| ねじ | SUS304 |
| パッド | SUS304 |
| スタッドカバー | SUS304 |
| シールリング | NBR(青) 硬度ショアA70±5 |
| ワイパー | TPU(青) 硬度ショアA95±5 |
| ジョイントシール | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
| ボトムシール | シリコンゴム(青) 硬度ショアA85±5 |
FKMS-100-M24-235-W-HDの特長
- ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
- 取りつけ面や部品のすき間にはシールやワイパーが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールやワイパーは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-01の認証を取得しています。
- パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。









