寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | sw1 | sw3 | L2 | L3 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
適用シールリング | 適用ワイパー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKRMS-60-M12-175-W-HD | 60 | M12 | 1.75 | 175 | 17 | 19 | 14 | 35 | 25 | 9000 | 477 | FSRN-25-21-2-HD | FWIP-12-95-HD-TPU | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-60-M12-225-W-HD | 60 | M12 | 1.75 | 225 | 17 | 19 | 14 | 35 | 25 | 9000 | 521 | FSRN-25-21-2-HD | FWIP-12-95-HD-TPU | 24,300 | 26,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-60-M16-175-W-HD | 60 | M16 | 2 | 175 | 18 | 22 | 19 | 35 | 28 | 9000 | 538 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 23,700 | 26,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-60-M16-225-W-HD | 60 | M16 | 2 | 225 | 18 | 22 | 19 | 35 | 28 | 9000 | 619 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-80-M12-175-W-HD | 80 | M12 | 1.75 | 175 | 17 | 19 | 14 | 35 | 25 | 15000 | 540 | FSRN-25-21-2-HD | FWIP-12-95-HD-TPU | 24,300 | 26,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-80-M12-225-W-HD | 80 | M12 | 1.75 | 225 | 17 | 19 | 14 | 35 | 25 | 15000 | 584 | FSRN-25-21-2-HD | FWIP-12-95-HD-TPU | 25,500 | 28,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-80-M16-175-W-HD | 80 | M16 | 2 | 175 | 18 | 22 | 19 | 35 | 28 | 15000 | 601 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-80-M16-225-W-HD | 80 | M16 | 2 | 225 | 18 | 22 | 19 | 35 | 28 | 15000 | 681 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 26,200 | 28,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-80-M20-185-W-HD | 80 | M20 | 2.5 | 185 | 24 | 27 | 24 | 35 | 32 | 15000 | 814 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 25,400 | 27,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-80-M20-235-W-HD | 80 | M20 | 2.5 | 235 | 24 | 27 | 24 | 35 | 32 | 15000 | 1127 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 27,200 | 29,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-80-M24-185-W-HD | 80 | M24 | 3 | 185 | 24 | 30 | 29 | 35 | 36 | 15000 | 978 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 27,800 | 30,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-80-M24-235-W-HD | 80 | M24 | 3 | 235 | 24 | 30 | 29 | 35 | 36 | 15000 | 1157 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 29,500 | 32,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-100-M16-175-W-HD | 100 | M16 | 2 | 175 | 18 | 22 | 19 | 35 | 28 | 22000 | 683 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-100-M16-225-W-HD | 100 | M16 | 2 | 225 | 18 | 22 | 19 | 35 | 28 | 22000 | 763 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 27,800 | 30,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-100-M20-185-W-HD | 100 | M20 | 2.5 | 185 | 24 | 27 | 24 | 35 | 32 | 22000 | 896 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-100-M20-235-W-HD | 100 | M20 | 2.5 | 235 | 24 | 27 | 24 | 35 | 32 | 22000 | 1209 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 28,800 | 31,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-100-M24-185-W-HD | 100 | M24 | 3 | 185 | 24 | 30 | 29 | 35 | 36 | 22000 | 1060 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-100-M24-235-W-HD | 100 | M24 | 3 | 235 | 24 | 30 | 29 | 35 | 36 | 22000 | 1239 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 31,200 | 34,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-120-M16-175-W-HD | 120 | M16 | 2 | 175 | 18 | 22 | 19 | 35 | 28 | 30000 | 780 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 28,800 | 31,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-120-M16-225-W-HD | 120 | M16 | 2 | 225 | 18 | 22 | 19 | 35 | 28 | 30000 | 860 | FSRN-28-24-2-HD | FWIP-16-95-HD-TPU | 30,000 | 33,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-120-M20-185-W-HD | 120 | M20 | 2.5 | 185 | 24 | 27 | 24 | 35 | 32 | 30000 | 993 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-120-M20-235-W-HD | 120 | M20 | 2.5 | 235 | 24 | 27 | 24 | 35 | 32 | 30000 | 1306 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 31,000 | 34,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-120-M24-185-W-HD | 120 | M24 | 3 | 185 | 24 | 30 | 29 | 35 | 36 | 30000 | 1157 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 31,600 | 34,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FKRMS-120-M24-235-W-HD | 120 | M24 | 3 | 235 | 24 | 30 | 29 | 35 | 36 | 30000 | 1336 | FSRN-36-32-2-HD | FWIP-24-95-HD-TPU | 33,300 | 36,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FKRMS-W-HD | |
|---|---|
| ねじ | SUS304 |
| ベースプレート | SUS316L |
| スタッドカバー | SUS304 |
| シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA70±5 |
| ワイパー | TPU(青) 硬度ショアA95±5 |
| ジョイントシール | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
| ラバーパッド | シリコンゴム(青) 硬度ショアA85±5 |
特長
- ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
- 取りつけ面や部品のすき間にはシールやワイパーが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールやワイパーは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- ベースプレートは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。