単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | sw1 | sw3 | L2 | L3 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
適用シールリング | 適用ワイパー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKRMS-100-M20-185-W-HD | 100 | M20 | 2.5 | 185 | 24 | 27 | 24 | 35 | 32 | 22000 | 896 | FSRN-32-28-2-HD | FWIP-20-95-HD-TPU | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FKRMS-100-M20-185-W-HDの材質・仕上げ
FKRMS-W-HD | |
---|---|
ねじ | SUS304 |
ベースプレート | SUS316L |
スタッドカバー | SUS304 |
シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA70±5 |
ワイパー | TPU(青) 硬度ショアA95±5 |
ジョイントシール | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
ラバーパッド | シリコンゴム(青) 硬度ショアA85±5 |
FKRMS-100-M20-185-W-HDの特長
- ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
- 取りつけ面や部品のすき間にはシールやワイパーが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールやワイパーは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- ベースプレートは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。