寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | d | d1 | H | 取りつけねじの最大呼び*1 | 静的許容荷重(N)*2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLSDS-25 | 25±0.2 | 8.5 | 15 | 8 | M8 | 27100 | 23 | 6,520 | 7,172 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FLSDS-32 | 32±0.3 | 13 | 20 | 10 | M10 | 43400 | 45 | 7,740 | 8,514 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FLSDS-45 | 45-0.5~+0.3 | 20 | 30 | 12.5 | M16 | 84000 | 105 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FLSDS-58 | 58-1~+0.3 | 29 | 39 | 16 | M24 | 148000 | 217 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FLSDS-70 | 70-1~+0.3 | 36 | 49 | 20 | M30 | 225000 | 372 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FLSDS-80 | 80-1.2~+0.3 | 44 | 60 | 20 | M36 | 323000 | 427 | 32,000 | 35,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FLSDS-105 | 105-1.6~+0.3 | 58 | 78 | 25 | M48 | 546000 | 940 | 53,600 | 58,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 取りつけねじは付属しておりません。
*2: 表中の静的許容荷重は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FLSDS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- 凹部品と凸部品が一体化した球面座金。
取りはずし後も分離せず、部品の紛失対策に効果的です。 - 最大4°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- レベリングセットと組み合わせて使用することで、機器・装置などのテーブルを簡単に水平調整できます。