寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | C | A | L1 | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNAM-50-M8-40-A1-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 26 | 18 | 45 | 25 | - | 17 | - | 8000 | 130 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M8-50-A1-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 26 | 18 | 45 | 25 | - | 17 | - | 8000 | 133 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M8-63-A1-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 26 | 18 | 45 | 25 | - | 17 | - | 8000 | 137 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M10-50-A1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 26 | 18 | 45 | 25 | - | 17 | - | 10000 | 140 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M10-60-A1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 26 | 18 | 45 | 25 | - | 17 | - | 10000 | 145 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M10-80-A1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 26 | 18 | 45 | 25 | - | 17 | - | 10000 | 155 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M10-100-A1-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 26 | 18 | 45 | 25 | - | 17 | - | 10000 | 165 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M12-60-A1-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 26 | 18 | 45 | 25 | - | 17 | - | 12000 | 160 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M12-80-A1-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 26 | 18 | 45 | 25 | - | 17 | - | 12000 | 173 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M12-100-A1-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 26 | 18 | 45 | 25 | - | 17 | - | 12000 | 190 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M12-125-A1-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 26 | 18 | 45 | 25 | - | 17 | - | 12000 | 208 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M8-40-A1-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 27 | 19 | 50 | 25 | - | 17 | - | 8000 | 180 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M8-50-A1-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 27 | 19 | 50 | 25 | - | 17 | - | 8000 | 183 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M8-63-A1-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 27 | 19 | 50 | 25 | - | 17 | - | 8000 | 187 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M10-50-A1-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 27 | 19 | 50 | 25 | - | 17 | - | 10000 | 190 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M10-60-A1-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 27 | 19 | 50 | 25 | - | 17 | - | 10000 | 195 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M10-80-A1-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 27 | 19 | 50 | 25 | - | 17 | - | 10000 | 205 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M10-100-A1-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 27 | 19 | 50 | 25 | - | 17 | - | 10000 | 215 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M12-60-A1-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 27 | 19 | 50 | 25 | - | 17 | - | 12000 | 210 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M12-80-A1-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 27 | 19 | 50 | 25 | - | 17 | - | 12000 | 223 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M12-100-A1-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 27 | 19 | 50 | 25 | - | 17 | - | 12000 | 240 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M12-125-A1-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 27 | 19 | 50 | 25 | - | 17 | - | 12000 | 258 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M8-40-A1-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 28 | 20 | 70 | 30 | - | 17 | - | 8000 | 300 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M8-50-A1-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 28 | 20 | 70 | 30 | - | 17 | - | 8000 | 303 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M8-63-A1-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 28 | 20 | 70 | 30 | - | 17 | - | 8000 | 307 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M10-50-A1-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 28 | 20 | 70 | 30 | - | 17 | - | 10000 | 310 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M10-60-A1-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 28 | 20 | 70 | 30 | - | 17 | - | 10000 | 315 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M10-80-A1-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 28 | 20 | 70 | 30 | - | 17 | - | 10000 | 325 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M10-100-A1-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 28 | 20 | 70 | 30 | - | 17 | - | 10000 | 335 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M12-60-A1-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 28 | 20 | 70 | 30 | - | 17 | - | 12000 | 330 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M12-80-A1-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 28 | 20 | 70 | 30 | - | 17 | - | 12000 | 343 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M12-100-A1-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 28 | 20 | 70 | 30 | - | 17 | - | 12000 | 360 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M12-125-A1-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 28 | 20 | 70 | 30 | - | 17 | - | 12000 | 378 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M8-40-A1-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 29 | 21 | 80 | 30 | - | 17 | - | 8000 | 460 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M8-50-A1-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 29 | 21 | 80 | 30 | - | 17 | - | 8000 | 463 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M8-63-A1-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 29 | 21 | 80 | 30 | - | 17 | - | 8000 | 467 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M10-50-A1-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 29 | 21 | 80 | 30 | - | 17 | - | 10000 | 470 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M10-60-A1-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 29 | 21 | 80 | 30 | - | 17 | - | 10000 | 475 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M10-80-A1-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 29 | 21 | 80 | 30 | - | 17 | - | 10000 | 485 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M10-100-A1-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 29 | 21 | 80 | 30 | - | 17 | - | 10000 | 495 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M12-60-A1-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 29 | 21 | 80 | 30 | - | 17 | - | 11000 | 490 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M12-80-A1-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 29 | 21 | 80 | 30 | - | 17 | - | 11000 | 503 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M12-100-A1-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 29 | 21 | 80 | 30 | - | 17 | - | 11000 | 520 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M12-125-A1-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 29 | 21 | 80 | 30 | - | 17 | - | 11000 | 538 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M8-40-A1-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 26 | 18 | 45 | 25 | 6.8 | 17 | 13 | 8000 | 134 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M8-50-A1-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 26 | 18 | 45 | 25 | 6.8 | 17 | 13 | 8000 | 137 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M8-63-A1-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 26 | 18 | 45 | 25 | 6.8 | 17 | 13 | 8000 | 141 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M10-50-A1-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 26 | 18 | 45 | 25 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 149 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M10-60-A1-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 26 | 18 | 45 | 25 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 154 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M10-80-A1-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 26 | 18 | 45 | 25 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 164 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M10-100-A1-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 26 | 18 | 45 | 25 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 174 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M12-60-A1-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 26 | 18 | 45 | 25 | 10.8 | 17 | 18 | 12000 | 173 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M12-80-A1-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 26 | 18 | 45 | 25 | 10.8 | 17 | 18 | 12000 | 186 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M12-100-A1-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 26 | 18 | 45 | 25 | 10.8 | 17 | 18 | 12000 | 203 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M12-125-A1-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 26 | 18 | 45 | 25 | 10.8 | 17 | 18 | 12000 | 221 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M8-40-A1-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 27 | 19 | 50 | 25 | 6.8 | 17 | 13 | 8000 | 184 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M8-50-A1-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 27 | 19 | 50 | 25 | 6.8 | 17 | 13 | 8000 | 187 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M8-63-A1-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 27 | 19 | 50 | 25 | 6.8 | 17 | 13 | 8000 | 191 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M10-50-A1-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 27 | 19 | 50 | 25 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 199 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M10-60-A1-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 27 | 19 | 50 | 25 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 204 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M10-80-A1-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 27 | 19 | 50 | 25 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 214 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M10-100-A1-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 27 | 19 | 50 | 25 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 224 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M12-60-A1-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 27 | 19 | 50 | 25 | 10.8 | 17 | 18 | 12000 | 223 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M12-80-A1-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 27 | 19 | 50 | 25 | 10.8 | 17 | 18 | 12000 | 236 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M12-100-A1-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 27 | 19 | 50 | 25 | 10.8 | 17 | 18 | 12000 | 253 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M12-125-A1-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 27 | 19 | 50 | 25 | 10.8 | 17 | 18 | 12000 | 271 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M8-40-A1-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 28 | 20 | 70 | 30 | 6.8 | 17 | 13 | 8000 | 304 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M8-50-A1-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 28 | 20 | 70 | 30 | 6.8 | 17 | 13 | 8000 | 307 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M8-63-A1-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 28 | 20 | 70 | 30 | 6.8 | 17 | 13 | 8000 | 311 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M10-50-A1-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 28 | 20 | 70 | 30 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 319 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M10-60-A1-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 28 | 20 | 70 | 30 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 324 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M10-80-A1-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 28 | 20 | 70 | 30 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 334 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M10-100-A1-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 28 | 20 | 70 | 30 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 344 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M12-60-A1-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 28 | 20 | 70 | 30 | 10.8 | 17 | 18 | 12000 | 343 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M12-80-A1-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 28 | 20 | 70 | 30 | 10.8 | 17 | 18 | 12000 | 356 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M12-100-A1-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 28 | 20 | 70 | 30 | 10.8 | 17 | 18 | 12000 | 373 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M12-125-A1-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 28 | 20 | 70 | 30 | 10.8 | 17 | 18 | 12000 | 391 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M8-40-A1-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 29 | 21 | 80 | 30 | 6.8 | 17 | 13 | 8000 | 464 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M8-50-A1-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 29 | 21 | 80 | 30 | 6.8 | 17 | 13 | 8000 | 467 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M8-63-A1-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 29 | 21 | 80 | 30 | 6.8 | 17 | 13 | 8000 | 471 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M10-50-A1-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 29 | 21 | 80 | 30 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 479 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M10-60-A1-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 29 | 21 | 80 | 30 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 484 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M10-80-A1-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 29 | 21 | 80 | 30 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 494 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M10-100-A1-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 29 | 21 | 80 | 30 | 8.4 | 17 | 16 | 10000 | 504 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M12-60-A1-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 29 | 21 | 80 | 30 | 10.8 | 17 | 18 | 11000 | 503 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M12-80-A1-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 29 | 21 | 80 | 30 | 10.8 | 17 | 18 | 11000 | 516 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M12-100-A1-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 29 | 21 | 80 | 30 | 10.8 | 17 | 18 | 11000 | 533 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M12-125-A1-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 29 | 21 | 80 | 30 | 10.8 | 17 | 18 | 11000 | 551 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNAM-S | FNAM-SK | |
|---|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| アンカーボルト 取りつけ用プレート |
スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | - | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FNAM-S | なし |
| FNAM-SK | あり |