寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | C | A | L1 | sw1 | sw2 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNAM-50-M16-75-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 32 | 18 | 45 | 25 | - | 12 | - | 8 | 16000 | 211 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-100-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 32 | 18 | 45 | 25 | - | 12 | - | 8 | 16000 | 245 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-125-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 32 | 18 | 45 | 25 | - | 12 | - | 8 | 16000 | 274 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-150-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 32 | 18 | 45 | 25 | - | 12 | - | 8 | 16000 | 314 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-200-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 32 | 18 | 45 | 25 | - | 12 | - | 8 | 16000 | 354 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M16-75-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 33 | 19 | 50 | 25 | - | 12 | - | 8 | 16000 | 261 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M16-100-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 33 | 19 | 50 | 25 | - | 12 | - | 8 | 16000 | 295 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M16-125-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 33 | 19 | 50 | 25 | - | 12 | - | 8 | 16000 | 324 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M16-150-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 33 | 19 | 50 | 25 | - | 12 | - | 8 | 16000 | 364 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M16-200-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 33 | 19 | 50 | 25 | - | 12 | - | 8 | 16000 | 404 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M16-75-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 34 | 20 | 70 | 30 | - | 12 | - | 8 | 12000 | 381 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M16-100-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 34 | 20 | 70 | 30 | - | 12 | - | 8 | 12000 | 415 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M16-125-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 34 | 20 | 70 | 30 | - | 12 | - | 8 | 12000 | 444 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M16-150-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 34 | 20 | 70 | 30 | - | 12 | - | 8 | 12000 | 484 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M16-200-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 34 | 20 | 70 | 30 | - | 12 | - | 8 | 12000 | 524 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M20-75-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | 20 | 70 | 30 | - | 15 | - | 10 | 12000 | 460 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M20-100-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | 20 | 70 | 30 | - | 15 | - | 10 | 12000 | 513 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M20-125-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | 20 | 70 | 30 | - | 15 | - | 10 | 12000 | 566 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M20-150-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | 20 | 70 | 30 | - | 15 | - | 10 | 12000 | 619 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M20-200-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | 20 | 70 | 30 | - | 15 | - | 10 | 12000 | 724 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M24-100-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 38 | 20 | 70 | 30 | - | 19 | - | 12 | 12000 | 610 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M24-125-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 38 | 20 | 70 | 30 | - | 19 | - | 12 | 12000 | 686 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M24-150-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 38 | 20 | 70 | 30 | - | 19 | - | 12 | 12000 | 762 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M24-200-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 38 | 20 | 70 | 30 | - | 19 | - | 12 | 12000 | 915 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M16-75-A1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 35 | 21 | 80 | 30 | - | 12 | - | 8 | 11000 | 541 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M16-100-A1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 35 | 21 | 80 | 30 | - | 12 | - | 8 | 11000 | 575 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M16-125-A1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 35 | 21 | 80 | 30 | - | 12 | - | 8 | 11000 | 604 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M16-150-A1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 35 | 21 | 80 | 30 | - | 12 | - | 8 | 11000 | 644 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M16-200-A1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 35 | 21 | 80 | 30 | - | 12 | - | 8 | 11000 | 684 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M20-75-A1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 36 | 21 | 80 | 30 | - | 15 | - | 10 | 11000 | 600 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M20-100-A1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 36 | 21 | 80 | 30 | - | 15 | - | 10 | 11000 | 653 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M20-125-A1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 36 | 21 | 80 | 30 | - | 15 | - | 10 | 11000 | 706 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M20-150-A1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 36 | 21 | 80 | 30 | - | 15 | - | 10 | 11000 | 759 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M20-200-A1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 36 | 21 | 80 | 30 | - | 15 | - | 10 | 11000 | 864 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M24-100-A1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 39 | 21 | 80 | 30 | - | 19 | - | 12 | 11000 | 750 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M24-125-A1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 39 | 21 | 80 | 30 | - | 19 | - | 12 | 11000 | 826 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M24-150-A1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 39 | 21 | 80 | 30 | - | 19 | - | 12 | 11000 | 902 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M24-200-A1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 39 | 21 | 80 | 30 | - | 19 | - | 12 | 11000 | 1055 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-75-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 32 | 18 | 45 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 240 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-100-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 32 | 18 | 45 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 274 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-125-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 32 | 18 | 45 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 303 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-150-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 32 | 18 | 45 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 343 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-200-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 32 | 18 | 45 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 383 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M16-75-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 33 | 19 | 50 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 290 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M16-100-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 33 | 19 | 50 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 324 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M16-125-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 33 | 19 | 50 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 353 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M16-150-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 33 | 19 | 50 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 393 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-60-M16-200-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 33 | 19 | 50 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 433 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M16-75-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 34 | 20 | 70 | 30 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 12000 | 410 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M16-100-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 34 | 20 | 70 | 30 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 12000 | 444 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M16-125-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 34 | 20 | 70 | 30 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 12000 | 473 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M16-150-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 34 | 20 | 70 | 30 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 12000 | 513 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M16-200-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 34 | 20 | 70 | 30 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 12000 | 553 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M20-75-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | 20 | 70 | 30 | 18 | 15 | 30 | 10 | 12000 | 512 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M20-100-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | 20 | 70 | 30 | 18 | 15 | 30 | 10 | 12000 | 565 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M20-125-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | 20 | 70 | 30 | 18 | 15 | 30 | 10 | 12000 | 618 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M20-150-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | 20 | 70 | 30 | 18 | 15 | 30 | 10 | 12000 | 671 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M20-200-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | 20 | 70 | 30 | 18 | 15 | 30 | 10 | 12000 | 776 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M24-100-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 38 | 20 | 70 | 30 | 21.5 | 19 | 36 | 12 | 12000 | 702 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M24-125-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 38 | 20 | 70 | 30 | 21.5 | 19 | 36 | 12 | 12000 | 778 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M24-150-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 38 | 20 | 70 | 30 | 21.5 | 19 | 36 | 12 | 12000 | 854 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-80-M24-200-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 38 | 20 | 70 | 30 | 21.5 | 19 | 36 | 12 | 12000 | 1007 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M16-75-A1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 35 | 21 | 80 | 30 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 11000 | 570 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M16-100-A1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 35 | 21 | 80 | 30 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 11000 | 604 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M16-125-A1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 35 | 21 | 80 | 30 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 11000 | 633 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M16-150-A1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 35 | 21 | 80 | 30 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 11000 | 673 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M16-200-A1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 35 | 21 | 80 | 30 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 11000 | 713 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M20-75-A1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 36 | 21 | 80 | 30 | 18 | 15 | 30 | 10 | 11000 | 652 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M20-100-A1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 36 | 21 | 80 | 30 | 18 | 15 | 30 | 10 | 11000 | 705 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M20-125-A1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 36 | 21 | 80 | 30 | 18 | 15 | 30 | 10 | 11000 | 758 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M20-150-A1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 36 | 21 | 80 | 30 | 18 | 15 | 30 | 10 | 11000 | 811 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M20-200-A1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 36 | 21 | 80 | 30 | 18 | 15 | 30 | 10 | 11000 | 916 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M24-100-A1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 39 | 21 | 80 | 30 | 21.5 | 19 | 36 | 12 | 11000 | 842 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M24-125-A1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 39 | 21 | 80 | 30 | 21.5 | 19 | 36 | 12 | 11000 | 918 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M24-150-A1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 39 | 21 | 80 | 30 | 21.5 | 19 | 36 | 12 | 11000 | 994 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-100-M24-200-A1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 39 | 21 | 80 | 30 | 21.5 | 19 | 36 | 12 | 11000 | 1147 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNAM-U | FNAM-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| アンカーボルト 取りつけ用プレート |
スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | - | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FNAM-U | なし |
| FNAM-UK | あり |