寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | C | A | L1 | sw1 | sw2 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNAM-50-M16-75-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 32 | 18 | 45 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 240 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-100-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 32 | 18 | 45 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 274 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-125-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 32 | 18 | 45 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 303 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-150-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 32 | 18 | 45 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 343 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAM-50-M16-200-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 32 | 18 | 45 | 25 | 14.8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 383 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNAM-U | FNAM-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| アンカーボルト 取りつけ用プレート |
スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | - | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FNAM-U | なし |
| FNAM-UK | あり |






