寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | C | A | sw1 | sw2 | sw3 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNAMS-60-M16-75-B1-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 30 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 10 | 27000 | 261 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-100-B1-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 30 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 10 | 27000 | 295 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-125-B1-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 30 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 10 | 27000 | 324 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-150-B1-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 30 | - | 19 | 50 | 25 | 12 | - | 10 | 27000 | 364 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-75-B1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 31 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 10 | 24000 | 381 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-100-B1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 31 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 10 | 24000 | 415 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-125-B1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 31 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 10 | 24000 | 444 | 9,870 | 10,857 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-150-B1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 31 | - | 20 | 70 | 30 | 12 | - | 10 | 24000 | 484 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-100-B1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | - | 20 | 70 | 30 | 16 | - | 13 | 24000 | 513 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-125-B1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | - | 20 | 70 | 30 | 16 | - | 13 | 24000 | 566 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-150-B1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | - | 20 | 70 | 30 | 16 | - | 13 | 24000 | 619 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-200-B1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | - | 20 | 70 | 30 | 16 | - | 13 | 24000 | 724 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-100-B1-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 20 | - | 17 | 24000 | 610 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-150-B1-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 20 | - | 17 | 24000 | 762 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-200-B1-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 35 | - | 20 | 70 | 30 | 20 | - | 17 | 24000 | 915 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-75-B1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 32 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 10 | 21000 | 541 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-100-B1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 32 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 10 | 21000 | 575 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-125-B1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 32 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 10 | 21000 | 604 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-150-B1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 32 | - | 21 | 80 | 30 | 12 | - | 10 | 21000 | 644 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-100-B1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 33 | - | 21 | 80 | 30 | 16 | - | 13 | 21000 | 653 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-125-B1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 33 | - | 21 | 80 | 30 | 16 | - | 13 | 21000 | 706 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-150-B1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 33 | - | 21 | 80 | 30 | 16 | - | 13 | 21000 | 759 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-200-B1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 33 | - | 21 | 80 | 30 | 16 | - | 13 | 21000 | 864 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-100-B1-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 20 | - | 17 | 21000 | 750 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-150-B1-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 20 | - | 17 | 21000 | 902 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-200-B1-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 36 | - | 21 | 80 | 30 | 20 | - | 17 | 21000 | 1055 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-75-B1-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 30 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 10 | 27000 | 290 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-100-B1-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 30 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 10 | 27000 | 324 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-125-B1-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 30 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 10 | 27000 | 353 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-150-B1-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 30 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 10 | 27000 | 393 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-75-B1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 31 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 10 | 24000 | 410 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-100-B1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 31 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 10 | 24000 | 444 | 9,870 | 10,857 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-125-B1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 31 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 10 | 24000 | 473 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-150-B1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 31 | 14.8 | 20 | 70 | 30 | 12 | 24 | 10 | 24000 | 513 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-100-B1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 18 | 20 | 70 | 30 | 16 | 30 | 13 | 24000 | 565 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-125-B1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 18 | 20 | 70 | 30 | 16 | 30 | 13 | 24000 | 618 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-150-B1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 18 | 20 | 70 | 30 | 16 | 30 | 13 | 24000 | 671 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-200-B1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 18 | 20 | 70 | 30 | 16 | 30 | 13 | 24000 | 776 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-100-B1-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 35 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 20 | 36 | 17 | 24000 | 702 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-150-B1-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 35 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 20 | 36 | 17 | 24000 | 854 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-200-B1-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 35 | 21.5 | 20 | 70 | 30 | 20 | 36 | 17 | 24000 | 1007 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-75-B1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 32 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 570 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-100-B1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 32 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 604 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-125-B1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 32 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 633 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-150-B1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 32 | 14.8 | 21 | 80 | 30 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 673 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-100-B1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 33 | 18 | 21 | 80 | 30 | 16 | 30 | 13 | 21000 | 705 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-125-B1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 33 | 18 | 21 | 80 | 30 | 16 | 30 | 13 | 21000 | 758 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-150-B1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 33 | 18 | 21 | 80 | 30 | 16 | 30 | 13 | 21000 | 811 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-200-B1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 33 | 18 | 21 | 80 | 30 | 16 | 30 | 13 | 21000 | 916 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-100-B1-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 36 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 20 | 36 | 17 | 21000 | 842 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-150-B1-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 36 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 20 | 36 | 17 | 21000 | 994 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-200-B1-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 36 | 21.5 | 21 | 80 | 30 | 20 | 36 | 17 | 21000 | 1147 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNAMS-V | FNAMS-VK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FNAMS-V | なし |
| FNAMS-VK | あり |