寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | C | A | sw1 | sw2 | sw3 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNAMS-60-M16-75-B1-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 30 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 10 | 27000 | 290 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-100-B1-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 30 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 10 | 27000 | 324 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-125-B1-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 30 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 10 | 27000 | 353 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-150-B1-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 30 | 14.8 | 19 | 50 | 25 | 12 | 24 | 10 | 27000 | 393 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNAMS-V | FNAMS-VK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FNAMS-V | なし |
| FNAMS-VK | あり |






