寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | L3 | L4 | H1 | C | A | sw1 | sw3 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNAMS-100-M20-152-B1-W | 100 | M20 | 2.5 | 152 | 56 | 56 | 36 | 21 | 80 | 30 | 16 | 24 | 30 | 21000 | 1007 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-100-M20-177-B1-W | 100 | M20 | 2.5 | 177 | 56 | 56 | 36 | 21 | 80 | 30 | 16 | 24 | 30 | 21000 | 1060 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-100-M20-202-B1-W | 100 | M20 | 2.5 | 202 | 56 | 56 | 36 | 21 | 80 | 30 | 16 | 24 | 30 | 21000 | 1113 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-100-M20-252-B1-W | 100 | M20 | 2.5 | 252 | 56 | 56 | 36 | 21 | 80 | 30 | 16 | 24 | 30 | 21000 | 1219 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNAMS-W | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 |
スタッドカバー | SUS303 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。