寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | L3 | L4 | H1 | C | A | sw1 | sw3 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNAMS-60-M16-126-B1-W | 60 | M16 | 2 | 126 | 45 | 45 | 29 | 19 | 50 | 25 | 12 | 20 | 24 | 27000 | 378 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-60-M16-151-B1-W | 60 | M16 | 2 | 151 | 45 | 45 | 29 | 19 | 50 | 25 | 12 | 20 | 24 | 27000 | 412 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-60-M16-176-B1-W | 60 | M16 | 2 | 176 | 45 | 45 | 29 | 19 | 50 | 25 | 12 | 20 | 24 | 27000 | 446 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNAMS-60-M16-201-B1-W | 60 | M16 | 2 | 201 | 45 | 45 | 29 | 19 | 50 | 25 | 12 | 20 | 24 | 27000 | 480 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNAMS-W | |
---|---|
ねじ | SUS303 |
パッド | SUS304 |
アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 |
スタッドカバー | SUS303 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。