寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | h | t | sw1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNF-50-M8-37-A1-X | 50 | M8 | 1.25 | 8 | 37 | 14.5 | 3.5 | 3 | 14 | 8000 | 110 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-50-M10-40-A1-X | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 40 | 14.5 | 3.5 | 3 | 14 | 13000 | 111 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-50-M12-43-A1-X | 50 | M12 | 1.75 | 12 | 43 | 14.5 | 3.5 | 3 | 17 | 16000 | 139 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-50-M16-49-A1-X | 50 | M16 | 2 | 16 | 49 | 14.5 | 3.5 | 3 | 22 | 16000 | 203 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-60-M8-38-A1-X | 60 | M8 | 1.25 | 8 | 38 | 16 | 4 | 3 | 14 | 8000 | 150 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-60-M10-41-A1-X | 60 | M10 | 1.5 | 10 | 41 | 16 | 4 | 3 | 14 | 13000 | 151 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-60-M12-45-A1-X | 60 | M12 | 1.75 | 12 | 45 | 16 | 4 | 3 | 17 | 16000 | 182 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-60-M16-50-A1-X | 60 | M16 | 2 | 16 | 50 | 16 | 4 | 3 | 22 | 16000 | 245 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-80-M8-40-A1-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 40 | 18 | 5 | 3 | 14 | 8000 | 250 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-80-M10-43-A1-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 43 | 18 | 5 | 3 | 14 | 12000 | 251 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-80-M12-47-A1-X | 80 | M12 | 1.75 | 12 | 47 | 18 | 5 | 3 | 17 | 12000 | 271 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-80-M16-52-A1-X | 80 | M16 | 2 | 16 | 52 | 18 | 5 | 3 | 22 | 12000 | 314 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-80-M20-60-A1-X | 80 | M20 | 2.5 | 20 | 60 | 18 | 5 | 3 | 27 | 12000 | 390 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-100-M8-42-A1-X | 100 | M8 | 1.25 | 8 | 42 | 20 | 6 | 3 | 14 | 8000 | 390 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-100-M10-45-A1-X | 100 | M10 | 1.5 | 10 | 45 | 20 | 6 | 3 | 14 | 11000 | 391 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-100-M12-49-A1-X | 100 | M12 | 1.75 | 12 | 49 | 20 | 6 | 3 | 17 | 11000 | 411 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-100-M16-54-A1-X | 100 | M16 | 2 | 16 | 54 | 20 | 6 | 3 | 22 | 11000 | 454 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-100-M20-62-A1-X | 100 | M20 | 2.5 | 20 | 62 | 20 | 6 | 3 | 27 | 11000 | 530 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNF-120-M20-65-A1-X | 120 | M20 | 2.5 | 20 | 65 | 22 | 6 | 4 | 27 | 20000 | 800 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNF-A1-X | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。









