• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FNF-80-M20-60-A1-X

レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき

Leveling Adjuster

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


FNF-80-M20-60-A1-Xの形状図

FNF-A1-Xレベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H H1 h t sw1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNF-80-M20-60-A1-X 80 M20 2.5 20 60 18 5 3 27 12000 390 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H H1 h t sw1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNF-80-M20-60-A1-X 80 M20 2.5 20 60 18 5 3 27 12000 390 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H H1 h t sw1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNF-80-M20-60-A1-X 80 M20 2.5 20 60 18 5 3 27 12000 390 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷
品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H H1 h t sw1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNF-80-M20-60-A1-X 80 M20 2.5 20 60 18 5 3 27 12000 390 3,810 4,191 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

FNF-80-M20-60-A1-Xの材質・仕上げ

FNF-A1-X
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
ラバーディスク NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト ステンレス鋼

FNF-80-M20-60-A1-Xの特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FNF-A1-Xにはこのような商品があります

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります