単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | h | t | sw1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNF-120-M20-65-A2-X | 120 | M20 | 2.5 | 20 | 65 | 22 | 6 | 4 | 27 | 16000 | 800 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FNF-120-M20-65-A2-Xの材質・仕上げ
| FNF-A2-X | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| ラバーディスク | TPE(白)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 |
FNF-120-M20-65-A2-Xの特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。






