寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | B | t | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNM-50-M16-75-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 8 | 3 | 16000 | 191 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-50-M16-100-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 8 | 3 | 16000 | 225 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-50-M16-125-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 8 | 3 | 16000 | 254 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-50-M16-150-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 8 | 3 | 16000 | 294 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-50-M16-200-A1-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 8 | 3 | 16000 | 334 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-60-M16-75-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 16000 | 241 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-60-M16-100-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 16000 | 275 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-60-M16-125-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 16000 | 304 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-60-M16-150-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 16000 | 344 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-60-M16-200-A1-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 16000 | 384 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M16-75-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 8 | 3 | 12000 | 331 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M16-100-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 8 | 3 | 12000 | 365 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M16-125-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 8 | 3 | 12000 | 394 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M16-150-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 8 | 3 | 12000 | 434 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M16-200-A1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 8 | 3 | 12000 | 474 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M20-75-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 10 | 3 | 12000 | 410 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M20-100-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 10 | 3 | 12000 | 463 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M20-125-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 10 | 3 | 12000 | 516 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M20-150-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 10 | 3 | 12000 | 569 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M20-200-A1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 10 | 3 | 12000 | 674 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M24-100-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 36 | - | 18 | 5 | 19 | - | 12 | 3 | 12000 | 560 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M24-125-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 36 | - | 18 | 5 | 19 | - | 12 | 3 | 12000 | 636 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M24-150-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 36 | - | 18 | 5 | 19 | - | 12 | 3 | 12000 | 712 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M24-200-A1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 36 | - | 18 | 5 | 19 | - | 12 | 3 | 12000 | 865 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M16-75-A1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 8 | 3 | 11000 | 491 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M16-100-A1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 8 | 3 | 11000 | 525 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M16-125-A1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 8 | 3 | 11000 | 554 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M16-150-A1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 8 | 3 | 11000 | 594 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M16-200-A1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 8 | 3 | 11000 | 634 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M20-75-A1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 10 | 3 | 11000 | 550 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M20-100-A1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 10 | 3 | 11000 | 603 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M20-125-A1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 10 | 3 | 11000 | 656 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M20-150-A1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 10 | 3 | 11000 | 709 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M20-200-A1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 10 | 3 | 11000 | 814 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M24-100-A1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 38 | - | 20 | 6 | 19 | - | 12 | 3 | 11000 | 700 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M24-125-A1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 38 | - | 20 | 6 | 19 | - | 12 | 3 | 11000 | 776 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M24-150-A1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 38 | - | 20 | 6 | 19 | - | 12 | 3 | 11000 | 852 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M24-200-A1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 38 | - | 20 | 6 | 19 | - | 12 | 3 | 11000 | 1005 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M20-100-A1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 39 | - | 22 | 6 | 15 | - | 10 | 4 | 20000 | 880 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M20-125-A1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 39 | - | 22 | 6 | 15 | - | 10 | 4 | 20000 | 933 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M20-150-A1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 39 | - | 22 | 6 | 15 | - | 10 | 4 | 20000 | 986 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M20-200-A1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 39 | - | 22 | 6 | 15 | - | 10 | 4 | 20000 | 1039 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M24-100-A1-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 42 | - | 22 | 6 | 19 | - | 12 | 4 | 20000 | 1144 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M24-125-A1-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 42 | - | 22 | 6 | 19 | - | 12 | 4 | 20000 | 1030 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M24-150-A1-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 42 | - | 22 | 6 | 19 | - | 12 | 4 | 20000 | 1106 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M24-200-A1-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 42 | - | 22 | 6 | 19 | - | 12 | 4 | 20000 | 1182 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M30-100-A1-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 46 | - | 22 | 6 | 24 | - | 12 | 4 | 20000 | 1180 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M30-125-A1-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 46 | - | 22 | 6 | 24 | - | 12 | 4 | 20000 | 1300 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M30-150-A1-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 46 | - | 22 | 6 | 24 | - | 12 | 4 | 20000 | 1421 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M30-200-A1-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 46 | - | 22 | 6 | 24 | - | 12 | 4 | 20000 | 1662 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-50-M16-75-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 16000 | 220 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-50-M16-100-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 16000 | 254 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-50-M16-125-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 16000 | 283 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-50-M16-150-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 16000 | 323 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-50-M16-200-A1-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 16000 | 363 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-60-M16-75-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 8 | 3 | 16000 | 270 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-60-M16-100-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 8 | 3 | 16000 | 304 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-60-M16-125-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 8 | 3 | 16000 | 333 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-60-M16-150-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 8 | 3 | 16000 | 373 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-60-M16-200-A1-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 8 | 3 | 16000 | 413 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M16-75-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 12000 | 360 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M16-100-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 12000 | 394 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M16-125-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 12000 | 423 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M16-150-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 12000 | 463 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M16-200-A1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 12000 | 503 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M20-75-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 10 | 3 | 12000 | 462 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M20-100-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 10 | 3 | 12000 | 515 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M20-125-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 10 | 3 | 12000 | 568 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M20-150-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 10 | 3 | 12000 | 621 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M20-200-A1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 10 | 3 | 12000 | 726 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M24-100-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 36 | 21.5 | 18 | 5 | 19 | 36 | 12 | 3 | 12000 | 652 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M24-125-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 36 | 21.5 | 18 | 5 | 19 | 36 | 12 | 3 | 12000 | 728 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M24-150-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 36 | 21.5 | 18 | 5 | 19 | 36 | 12 | 3 | 12000 | 804 | 6,060 | 6,666 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-80-M24-200-A1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 36 | 21.5 | 18 | 5 | 19 | 36 | 12 | 3 | 12000 | 957 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M16-75-A1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 8 | 3 | 11000 | 520 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M16-100-A1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 8 | 3 | 11000 | 554 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M16-125-A1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 8 | 3 | 11000 | 583 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M16-150-A1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 8 | 3 | 11000 | 623 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M16-200-A1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 8 | 3 | 11000 | 663 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M20-75-A1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 10 | 3 | 11000 | 602 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M20-100-A1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 10 | 3 | 11000 | 655 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M20-125-A1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 10 | 3 | 11000 | 708 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M20-150-A1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 10 | 3 | 11000 | 761 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M20-200-A1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 10 | 3 | 11000 | 866 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M24-100-A1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 38 | 21.5 | 20 | 6 | 19 | 36 | 12 | 3 | 11000 | 792 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M24-125-A1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 38 | 21.5 | 20 | 6 | 19 | 36 | 12 | 3 | 11000 | 868 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M24-150-A1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 38 | 21.5 | 20 | 6 | 19 | 36 | 12 | 3 | 11000 | 944 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-100-M24-200-A1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 38 | 21.5 | 20 | 6 | 19 | 36 | 12 | 3 | 11000 | 1097 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M20-100-A1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 39 | 18 | 22 | 6 | 15 | 30 | 10 | 4 | 20000 | 932 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M20-125-A1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 39 | 18 | 22 | 6 | 15 | 30 | 10 | 4 | 20000 | 985 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M20-150-A1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 39 | 18 | 22 | 6 | 15 | 30 | 10 | 4 | 20000 | 1038 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M20-200-A1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 39 | 18 | 22 | 6 | 15 | 30 | 10 | 4 | 20000 | 1091 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M24-100-A1-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 42 | 21.5 | 22 | 6 | 19 | 36 | 12 | 4 | 20000 | 1236 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M24-125-A1-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 42 | 21.5 | 22 | 6 | 19 | 36 | 12 | 4 | 20000 | 1122 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M24-150-A1-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 42 | 21.5 | 22 | 6 | 19 | 36 | 12 | 4 | 20000 | 1198 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M24-200-A1-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 42 | 21.5 | 22 | 6 | 19 | 36 | 12 | 4 | 20000 | 1274 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M30-100-A1-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 46 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 46 | 12 | 4 | 20000 | 1379 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M30-125-A1-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 46 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 46 | 12 | 4 | 20000 | 1499 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M30-150-A1-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 46 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 46 | 12 | 4 | 20000 | 1620 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNM-120-M30-200-A1-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 46 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 46 | 12 | 4 | 20000 | 1861 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNM-A1-U | FNM-A1-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | - | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FNM-A1-U | なし |
| FNM-A1-UK | あり |









