寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNM-50-M8-40-A2-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 23 | - | 14.5 | 3.5 | 17 | - | 8000 | 110 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M8-50-A2-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 23 | - | 14.5 | 3.5 | 17 | - | 8000 | 113 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M8-63-A2-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 23 | - | 14.5 | 3.5 | 17 | - | 8000 | 117 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M10-50-A2-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 23 | - | 14.5 | 3.5 | 17 | - | 10000 | 120 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M10-60-A2-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 23 | - | 14.5 | 3.5 | 17 | - | 10000 | 125 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M10-80-A2-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 23 | - | 14.5 | 3.5 | 17 | - | 10000 | 135 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M10-100-A2-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 23 | - | 14.5 | 3.5 | 17 | - | 10000 | 145 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M12-60-A2-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 23 | - | 14.5 | 3.5 | 17 | - | 12000 | 140 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M12-80-A2-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 23 | - | 14.5 | 3.5 | 17 | - | 12000 | 153 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M12-100-A2-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 23 | - | 14.5 | 3.5 | 17 | - | 12000 | 170 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M12-125-A2-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 23 | - | 14.5 | 3.5 | 17 | - | 12000 | 188 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M8-40-A2-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 24 | - | 16 | 4 | 17 | - | 8000 | 160 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M8-50-A2-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 24 | - | 16 | 4 | 17 | - | 8000 | 163 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M8-63-A2-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 24 | - | 16 | 4 | 17 | - | 8000 | 167 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M10-50-A2-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 24 | - | 16 | 4 | 17 | - | 10000 | 170 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M10-60-A2-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 24 | - | 16 | 4 | 17 | - | 10000 | 175 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M10-80-A2-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 24 | - | 16 | 4 | 17 | - | 10000 | 185 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M10-100-A2-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 24 | - | 16 | 4 | 17 | - | 10000 | 195 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M12-60-A2-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 24 | - | 16 | 4 | 17 | - | 12000 | 190 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M12-80-A2-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 24 | - | 16 | 4 | 17 | - | 12000 | 203 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M12-100-A2-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 24 | - | 16 | 4 | 17 | - | 12000 | 220 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M12-125-A2-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 24 | - | 16 | 4 | 17 | - | 12000 | 238 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M8-40-A2-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 26 | - | 18 | 5 | 17 | - | 8000 | 250 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M8-50-A2-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 26 | - | 18 | 5 | 17 | - | 8000 | 253 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M8-63-A2-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 26 | - | 18 | 5 | 17 | - | 8000 | 257 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M10-50-A2-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 26 | - | 18 | 5 | 17 | - | 10000 | 260 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M10-60-A2-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 26 | - | 18 | 5 | 17 | - | 10000 | 265 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M10-80-A2-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 26 | - | 18 | 5 | 17 | - | 10000 | 275 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M10-100-A2-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 26 | - | 18 | 5 | 17 | - | 10000 | 285 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M12-60-A2-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 26 | - | 18 | 5 | 17 | - | 12000 | 280 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M12-80-A2-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 26 | - | 18 | 5 | 17 | - | 12000 | 293 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M12-100-A2-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 26 | - | 18 | 5 | 17 | - | 12000 | 310 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M12-125-A2-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 26 | - | 18 | 5 | 17 | - | 12000 | 328 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M8-40-A2-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 28 | - | 20 | 6 | 17 | - | 8000 | 410 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M8-50-A2-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 28 | - | 20 | 6 | 17 | - | 8000 | 413 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M8-63-A2-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 28 | - | 20 | 6 | 17 | - | 8000 | 417 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M10-50-A2-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 28 | - | 20 | 6 | 17 | - | 10000 | 420 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M10-60-A2-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 28 | - | 20 | 6 | 17 | - | 10000 | 425 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M10-80-A2-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 28 | - | 20 | 6 | 17 | - | 10000 | 435 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M10-100-A2-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 28 | - | 20 | 6 | 17 | - | 10000 | 445 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M12-60-A2-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 28 | - | 20 | 6 | 17 | - | 10000 | 440 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M12-80-A2-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 28 | - | 20 | 6 | 17 | - | 10000 | 453 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M12-100-A2-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 28 | - | 20 | 6 | 17 | - | 10000 | 470 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M12-125-A2-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 28 | - | 20 | 6 | 17 | - | 10000 | 488 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M8-40-A2-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 23 | 6.8 | 14.5 | 3.5 | 17 | 13 | 8000 | 114 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M8-50-A2-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 23 | 6.8 | 14.5 | 3.5 | 17 | 13 | 8000 | 117 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M8-63-A2-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 23 | 6.8 | 14.5 | 3.5 | 17 | 13 | 8000 | 121 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M10-50-A2-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 23 | 8.4 | 14.5 | 3.5 | 17 | 16 | 10000 | 129 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M10-60-A2-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 23 | 8.4 | 14.5 | 3.5 | 17 | 16 | 10000 | 134 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M10-80-A2-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 23 | 8.4 | 14.5 | 3.5 | 17 | 16 | 10000 | 144 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M10-100-A2-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 23 | 8.4 | 14.5 | 3.5 | 17 | 16 | 10000 | 154 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M12-60-A2-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 23 | 10.8 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 12000 | 153 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M12-80-A2-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 23 | 10.8 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 12000 | 166 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M12-100-A2-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 23 | 10.8 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 12000 | 183 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-50-M12-125-A2-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 23 | 10.8 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 12000 | 201 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M8-40-A2-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 24 | 6.8 | 16 | 4 | 17 | 13 | 8000 | 164 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M8-50-A2-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 24 | 6.8 | 16 | 4 | 17 | 13 | 8000 | 167 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M8-63-A2-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 24 | 6.8 | 16 | 4 | 17 | 13 | 8000 | 171 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M10-50-A2-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 24 | 8.4 | 16 | 4 | 17 | 16 | 10000 | 179 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M10-60-A2-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 24 | 8.4 | 16 | 4 | 17 | 16 | 10000 | 184 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M10-80-A2-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 24 | 8.4 | 16 | 4 | 17 | 16 | 10000 | 194 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M10-100-A2-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 24 | 8.4 | 16 | 4 | 17 | 16 | 10000 | 204 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M12-60-A2-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 24 | 10.8 | 16 | 4 | 17 | 18 | 12000 | 203 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M12-80-A2-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 24 | 10.8 | 16 | 4 | 17 | 18 | 12000 | 216 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M12-100-A2-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 24 | 10.8 | 16 | 4 | 17 | 18 | 12000 | 233 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-60-M12-125-A2-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 24 | 10.8 | 16 | 4 | 17 | 18 | 12000 | 251 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M8-40-A2-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 26 | 6.8 | 18 | 5 | 17 | 13 | 8000 | 254 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M8-50-A2-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 26 | 6.8 | 18 | 5 | 17 | 13 | 8000 | 257 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M8-63-A2-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 26 | 6.8 | 18 | 5 | 17 | 13 | 8000 | 261 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M10-50-A2-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 26 | 8.4 | 18 | 5 | 17 | 16 | 10000 | 269 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M10-60-A2-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 26 | 8.4 | 18 | 5 | 17 | 16 | 10000 | 274 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M10-80-A2-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 26 | 8.4 | 18 | 5 | 17 | 16 | 10000 | 284 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M10-100-A2-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 26 | 8.4 | 18 | 5 | 17 | 16 | 10000 | 294 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M12-60-A2-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 26 | 10.8 | 18 | 5 | 17 | 18 | 12000 | 293 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M12-80-A2-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 26 | 10.8 | 18 | 5 | 17 | 18 | 12000 | 306 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M12-100-A2-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 26 | 10.8 | 18 | 5 | 17 | 18 | 12000 | 323 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-80-M12-125-A2-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 26 | 10.8 | 18 | 5 | 17 | 18 | 12000 | 341 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M8-40-A2-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 28 | 6.8 | 20 | 6 | 17 | 13 | 8000 | 414 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M8-50-A2-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 28 | 6.8 | 20 | 6 | 17 | 13 | 8000 | 417 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M8-63-A2-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 28 | 6.8 | 20 | 6 | 17 | 13 | 8000 | 421 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M10-50-A2-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 28 | 8.4 | 20 | 6 | 17 | 16 | 10000 | 429 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M10-60-A2-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 28 | 8.4 | 20 | 6 | 17 | 16 | 10000 | 434 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M10-80-A2-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 28 | 8.4 | 20 | 6 | 17 | 16 | 10000 | 444 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M10-100-A2-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 28 | 8.4 | 20 | 6 | 17 | 16 | 10000 | 454 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M12-60-A2-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 28 | 10.8 | 20 | 6 | 17 | 18 | 10000 | 453 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M12-80-A2-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 28 | 10.8 | 20 | 6 | 17 | 18 | 10000 | 466 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M12-100-A2-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 28 | 10.8 | 20 | 6 | 17 | 18 | 10000 | 483 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNM-100-M12-125-A2-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 28 | 10.8 | 20 | 6 | 17 | 18 | 10000 | 501 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNM-A2-S | FNM-A2-SK | |
---|---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
ラバーディスク | TPE(白)硬度ショアA80±5 | TPE(白)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | - | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FNM-A2-S | なし |
FNM-A2-SK | あり |