寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | t | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMS-60-M16-75-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 3 | 28000 | 247 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-100-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 3 | 28000 | 281 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-125-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 3 | 28000 | 310 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-150-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 3 | 28000 | 350 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-200-B1-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 3 | 28000 | 390 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNMS-B1-T | FNMS-B1-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FNMS-B1-T | なし |
| FNMS-B1-TK | あり |






