寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | sw3 | t | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMS-60-M16-75-B1-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 27 | - | 16 | 4 | 12 | - | 10 | 3 | 27000 | 241 | 7,130 | 7,843 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-60-M16-100-B1-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 27 | - | 16 | 4 | 12 | - | 10 | 3 | 27000 | 275 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-60-M16-125-B1-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 27 | - | 16 | 4 | 12 | - | 10 | 3 | 27000 | 304 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-60-M16-150-B1-V | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 27 | - | 16 | 4 | 12 | - | 10 | 3 | 27000 | 344 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M16-75-B1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 29 | - | 18 | 5 | 12 | - | 10 | 3 | 24000 | 331 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M16-100-B1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 29 | - | 18 | 5 | 12 | - | 10 | 3 | 24000 | 365 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M16-125-B1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 29 | - | 18 | 5 | 12 | - | 10 | 3 | 24000 | 394 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M16-150-B1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 29 | - | 18 | 5 | 12 | - | 10 | 3 | 24000 | 434 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M20-100-B1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 30 | - | 18 | 5 | 16 | - | 13 | 3 | 24000 | 463 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M20-125-B1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 30 | - | 18 | 5 | 16 | - | 13 | 3 | 24000 | 516 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M20-150-B1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 30 | - | 18 | 5 | 16 | - | 13 | 3 | 24000 | 569 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M20-200-B1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 30 | - | 18 | 5 | 16 | - | 13 | 3 | 24000 | 674 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M24-100-B1-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 33 | - | 18 | 5 | 20 | - | 17 | 3 | 24000 | 560 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M24-150-B1-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 33 | - | 18 | 5 | 20 | - | 17 | 3 | 24000 | 712 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M24-200-B1-V | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 33 | - | 18 | 5 | 20 | - | 17 | 3 | 24000 | 865 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M16-75-B1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 31 | - | 20 | 6 | 12 | - | 10 | 3 | 21000 | 491 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M16-100-B1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 31 | - | 20 | 6 | 12 | - | 10 | 3 | 21000 | 525 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M16-125-B1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 31 | - | 20 | 6 | 12 | - | 10 | 3 | 21000 | 554 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M16-150-B1-V | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 31 | - | 20 | 6 | 12 | - | 10 | 3 | 21000 | 594 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M20-100-B1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | - | 20 | 6 | 16 | - | 13 | 3 | 21000 | 603 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M20-125-B1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | - | 20 | 6 | 16 | - | 13 | 3 | 21000 | 656 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M20-150-B1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | - | 20 | 6 | 16 | - | 13 | 3 | 21000 | 709 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M20-200-B1-V | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | - | 20 | 6 | 16 | - | 13 | 3 | 21000 | 814 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M24-100-B1-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 35 | - | 20 | 6 | 20 | - | 17 | 3 | 21000 | 700 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M24-150-B1-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 35 | - | 20 | 6 | 20 | - | 17 | 3 | 21000 | 852 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M24-200-B1-V | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 35 | - | 20 | 6 | 20 | - | 17 | 3 | 21000 | 1005 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-60-M16-75-B1-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 27 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 10 | 3 | 27000 | 270 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-60-M16-100-B1-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 27 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 10 | 3 | 27000 | 304 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-60-M16-125-B1-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 27 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 10 | 3 | 27000 | 333 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-60-M16-150-B1-VK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 27 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 10 | 3 | 27000 | 373 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M16-75-B1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 29 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 10 | 3 | 24000 | 360 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M16-100-B1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 29 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 10 | 3 | 24000 | 394 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M16-125-B1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 29 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 10 | 3 | 24000 | 423 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M16-150-B1-VK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 29 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 10 | 3 | 24000 | 463 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M20-100-B1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 30 | 18 | 18 | 5 | 16 | 30 | 13 | 3 | 24000 | 515 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M20-125-B1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 30 | 18 | 18 | 5 | 16 | 30 | 13 | 3 | 24000 | 568 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M20-150-B1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 30 | 18 | 18 | 5 | 16 | 30 | 13 | 3 | 24000 | 621 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M20-200-B1-VK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 30 | 18 | 18 | 5 | 16 | 30 | 13 | 3 | 24000 | 726 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M24-100-B1-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 33 | 21.5 | 18 | 5 | 20 | 36 | 17 | 3 | 24000 | 652 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M24-150-B1-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 33 | 21.5 | 18 | 5 | 20 | 36 | 17 | 3 | 24000 | 804 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M24-200-B1-VK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 33 | 21.5 | 18 | 5 | 20 | 36 | 17 | 3 | 24000 | 957 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M16-75-B1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 31 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 10 | 3 | 21000 | 520 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M16-100-B1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 31 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 10 | 3 | 21000 | 554 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M16-125-B1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 31 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 10 | 3 | 21000 | 583 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M16-150-B1-VK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 31 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 10 | 3 | 21000 | 623 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M20-100-B1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 18 | 20 | 6 | 16 | 30 | 13 | 3 | 21000 | 655 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M20-125-B1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 18 | 20 | 6 | 16 | 30 | 13 | 3 | 21000 | 708 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M20-150-B1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 18 | 20 | 6 | 16 | 30 | 13 | 3 | 21000 | 761 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M20-200-B1-VK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 18 | 20 | 6 | 16 | 30 | 13 | 3 | 21000 | 866 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M24-100-B1-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 35 | 21.5 | 20 | 6 | 20 | 36 | 17 | 3 | 21000 | 792 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M24-150-B1-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 35 | 21.5 | 20 | 6 | 20 | 36 | 17 | 3 | 21000 | 944 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-100-M24-200-B1-VK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 35 | 21.5 | 20 | 6 | 20 | 36 | 17 | 3 | 21000 | 1097 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNMS-B1-V | FNMS-B1-VK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FNMS-B1-V | なし |
FNMS-B1-VK | あり |