寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | sw3 | t | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMS-80-M16-75-B1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 29 | - | 18 | 5 | 12 | - | 10 | 3 | 24000 | 331 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M16-100-B1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 29 | - | 18 | 5 | 12 | - | 10 | 3 | 24000 | 365 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M16-125-B1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 29 | - | 18 | 5 | 12 | - | 10 | 3 | 24000 | 394 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M16-150-B1-V | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 29 | - | 18 | 5 | 12 | - | 10 | 3 | 24000 | 434 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNMS-B1-V | FNMS-B1-VK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FNMS-B1-V | なし |
FNMS-B1-VK | あり |