寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | sw3 | t | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMS-80-M20-100-B1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 30 | - | 18 | 5 | 16 | - | 13 | 3 | 24000 | 463 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M20-125-B1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 30 | - | 18 | 5 | 16 | - | 13 | 3 | 24000 | 516 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M20-150-B1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 30 | - | 18 | 5 | 16 | - | 13 | 3 | 24000 | 569 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FNMS-80-M20-200-B1-V | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 30 | - | 18 | 5 | 16 | - | 13 | 3 | 24000 | 674 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FNMS-B1-V | FNMS-B1-VK | |
---|---|---|
ねじ | SUS303 | SUS303 |
パッド | SUS304 | SUS304 |
ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FNMS-B1-V | なし |
FNMS-B1-VK | あり |