寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | t | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMS-50-M16-75-B2-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 3 | 28000 | 197 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-100-B2-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 3 | 28000 | 231 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-125-B2-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 3 | 28000 | 260 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-150-B2-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 3 | 28000 | 300 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-200-B2-T | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 3 | 28000 | 340 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-75-B2-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 3 | 25000 | 247 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-100-B2-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 3 | 25000 | 281 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-125-B2-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 3 | 25000 | 310 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-150-B2-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 3 | 25000 | 350 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-200-B2-T | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 3 | 25000 | 390 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-75-B2-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 3 | 15000 | 337 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-100-B2-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 3 | 15000 | 371 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-125-B2-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 3 | 15000 | 400 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-150-B2-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 3 | 15000 | 440 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-200-B2-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 3 | 15000 | 480 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-75-B2-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 3 | 15000 | 417 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-100-B2-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 3 | 15000 | 470 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-125-B2-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 3 | 15000 | 523 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-150-B2-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 3 | 15000 | 576 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-200-B2-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 3 | 15000 | 681 | 9,870 | 10,857 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-100-B2-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 36 | - | 18 | 5 | 19 | - | 3 | 15000 | 573 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-125-B2-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 36 | - | 18 | 5 | 19 | - | 3 | 15000 | 649 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-150-B2-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 36 | - | 18 | 5 | 19 | - | 3 | 15000 | 725 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-200-B2-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 36 | - | 18 | 5 | 19 | - | 3 | 15000 | 878 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-75-B2-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 3 | 14000 | 497 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-100-B2-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 3 | 14000 | 531 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-125-B2-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 3 | 14000 | 560 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-150-B2-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 3 | 14000 | 600 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-200-B2-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 3 | 14000 | 640 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-75-B2-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 3 | 14000 | 557 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-100-B2-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 3 | 14000 | 610 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-125-B2-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 3 | 14000 | 663 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-150-B2-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 3 | 14000 | 716 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-200-B2-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 3 | 14000 | 821 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-100-B2-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 38 | - | 20 | 6 | 19 | - | 3 | 14000 | 713 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-125-B2-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 38 | - | 20 | 6 | 19 | - | 3 | 14000 | 789 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-150-B2-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 38 | - | 20 | 6 | 19 | - | 3 | 14000 | 865 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-200-B2-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 38 | - | 20 | 6 | 19 | - | 3 | 14000 | 1018 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-100-B2-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 39 | - | 22 | 6 | 15 | - | 4 | 22000 | 887 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-125-B2-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 39 | - | 22 | 6 | 15 | - | 4 | 22000 | 940 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-150-B2-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 39 | - | 22 | 6 | 15 | - | 4 | 22000 | 993 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-200-B2-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 39 | - | 22 | 6 | 15 | - | 4 | 22000 | 1046 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-100-B2-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 42 | - | 22 | 6 | 19 | - | 4 | 22000 | 1157 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-125-B2-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 42 | - | 22 | 6 | 19 | - | 4 | 22000 | 1043 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-150-B2-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 42 | - | 22 | 6 | 19 | - | 4 | 22000 | 1119 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-200-B2-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 42 | - | 22 | 6 | 19 | - | 4 | 22000 | 1195 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-100-B2-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 46 | - | 22 | 6 | 24 | - | 4 | 22000 | 1193 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-125-B2-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 46 | - | 22 | 6 | 24 | - | 4 | 22000 | 1313 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-150-B2-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 46 | - | 22 | 6 | 24 | - | 4 | 22000 | 1434 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-200-B2-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 46 | - | 22 | 6 | 24 | - | 4 | 22000 | 1675 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-75-B2-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 3 | 28000 | 226 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-100-B2-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 3 | 28000 | 260 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-125-B2-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 3 | 28000 | 289 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-150-B2-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 3 | 28000 | 329 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-200-B2-TK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 3 | 28000 | 369 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-75-B2-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 3 | 25000 | 276 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-100-B2-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 3 | 25000 | 310 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-125-B2-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 3 | 25000 | 339 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-150-B2-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 3 | 25000 | 379 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-200-B2-TK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 3 | 25000 | 419 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-75-B2-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 3 | 15000 | 366 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-100-B2-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 3 | 15000 | 400 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-125-B2-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 3 | 15000 | 429 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-150-B2-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 3 | 15000 | 469 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-200-B2-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 3 | 15000 | 509 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-75-B2-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 3 | 15000 | 469 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-100-B2-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 3 | 15000 | 522 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-125-B2-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 3 | 15000 | 575 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-150-B2-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 3 | 15000 | 628 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-200-B2-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 3 | 15000 | 733 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-100-B2-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 36 | 21.5 | 18 | 5 | 19 | 36 | 3 | 15000 | 665 | 9,030 | 9,933 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-125-B2-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 36 | 21.5 | 18 | 5 | 19 | 36 | 3 | 15000 | 741 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-150-B2-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 36 | 21.5 | 18 | 5 | 19 | 36 | 3 | 15000 | 817 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-200-B2-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 36 | 21.5 | 18 | 5 | 19 | 36 | 3 | 15000 | 970 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-75-B2-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 3 | 14000 | 526 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-100-B2-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 3 | 14000 | 560 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-125-B2-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 3 | 14000 | 589 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-150-B2-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 3 | 14000 | 629 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-200-B2-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 3 | 14000 | 669 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-75-B2-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 3 | 14000 | 609 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-100-B2-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 3 | 14000 | 662 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-125-B2-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 3 | 14000 | 715 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-150-B2-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 3 | 14000 | 768 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-200-B2-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 3 | 14000 | 873 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-100-B2-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 38 | 21.5 | 20 | 6 | 19 | 36 | 3 | 14000 | 805 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-125-B2-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 38 | 21.5 | 20 | 6 | 19 | 36 | 3 | 14000 | 881 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-150-B2-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 38 | 21.5 | 20 | 6 | 19 | 36 | 3 | 14000 | 957 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-200-B2-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 38 | 21.5 | 20 | 6 | 19 | 36 | 3 | 14000 | 1110 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-100-B2-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 39 | 18 | 22 | 6 | 15 | 30 | 4 | 22000 | 939 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-125-B2-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 39 | 18 | 22 | 6 | 15 | 30 | 4 | 22000 | 992 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-150-B2-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 39 | 18 | 22 | 6 | 15 | 30 | 4 | 22000 | 1045 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-200-B2-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 39 | 18 | 22 | 6 | 15 | 30 | 4 | 22000 | 1098 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-100-B2-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 42 | 21.5 | 22 | 6 | 19 | 36 | 4 | 22000 | 1249 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-125-B2-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 42 | 21.5 | 22 | 6 | 19 | 36 | 4 | 22000 | 1135 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-150-B2-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 42 | 21.5 | 22 | 6 | 19 | 36 | 4 | 22000 | 1211 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-200-B2-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 42 | 21.5 | 22 | 6 | 19 | 36 | 4 | 22000 | 1287 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-100-B2-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 46 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 46 | 4 | 22000 | 1392 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-125-B2-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 46 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 46 | 4 | 22000 | 1512 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-150-B2-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 46 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 46 | 4 | 22000 | 1633 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-200-B2-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 46 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 46 | 4 | 22000 | 1874 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNMS-B2-T | FNMS-B2-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| ラバーディスク | TPE(白)硬度ショアA80±5 | TPE(白)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FNMS-B2-T | なし |
| FNMS-B2-TK | あり |









