寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | B | t | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMS-50-M16-75-B2-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 8 | 3 | 28000 | 191 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-100-B2-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 8 | 3 | 28000 | 225 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-125-B2-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 8 | 3 | 28000 | 254 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-150-B2-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 8 | 3 | 28000 | 294 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-200-B2-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 29 | - | 14.5 | 3.5 | 12 | - | 8 | 3 | 28000 | 334 | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-75-B2-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 25000 | 241 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-100-B2-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 25000 | 275 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-125-B2-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 25000 | 304 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-150-B2-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 25000 | 344 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-200-B2-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 25000 | 384 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-75-B2-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 8 | 3 | 15000 | 331 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-100-B2-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 8 | 3 | 15000 | 365 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-125-B2-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 8 | 3 | 15000 | 394 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-150-B2-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 8 | 3 | 15000 | 434 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-200-B2-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 32 | - | 18 | 5 | 12 | - | 8 | 3 | 15000 | 474 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-75-B2-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 10 | 3 | 15000 | 410 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-100-B2-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 10 | 3 | 15000 | 463 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-125-B2-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 10 | 3 | 15000 | 516 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-150-B2-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 10 | 3 | 15000 | 569 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-200-B2-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 33 | - | 18 | 5 | 15 | - | 10 | 3 | 15000 | 674 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-100-B2-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 36 | - | 18 | 5 | 19 | - | 12 | 3 | 15000 | 560 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-125-B2-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 36 | - | 18 | 5 | 19 | - | 12 | 3 | 15000 | 636 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-150-B2-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 36 | - | 18 | 5 | 19 | - | 12 | 3 | 15000 | 712 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-200-B2-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 36 | - | 18 | 5 | 19 | - | 12 | 3 | 15000 | 865 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-75-B2-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 8 | 3 | 14000 | 491 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-100-B2-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 8 | 3 | 14000 | 525 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-125-B2-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 8 | 3 | 14000 | 554 | 8,440 | 9,284 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-150-B2-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 8 | 3 | 14000 | 594 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-200-B2-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 34 | - | 20 | 6 | 12 | - | 8 | 3 | 14000 | 634 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-75-B2-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 10 | 3 | 14000 | 550 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-100-B2-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 10 | 3 | 14000 | 603 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-125-B2-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 10 | 3 | 14000 | 656 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-150-B2-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 10 | 3 | 14000 | 709 | 9,870 | 10,857 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-200-B2-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | - | 20 | 6 | 15 | - | 10 | 3 | 14000 | 814 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-100-B2-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 38 | - | 20 | 6 | 19 | - | 12 | 3 | 14000 | 700 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-125-B2-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 38 | - | 20 | 6 | 19 | - | 12 | 3 | 14000 | 776 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-150-B2-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 38 | - | 20 | 6 | 19 | - | 12 | 3 | 14000 | 852 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-200-B2-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 38 | - | 20 | 6 | 19 | - | 12 | 3 | 14000 | 1005 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-100-B2-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 39 | - | 22 | 6 | 15 | - | 10 | 4 | 22000 | 880 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-125-B2-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 39 | - | 22 | 6 | 15 | - | 10 | 4 | 22000 | 933 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-150-B2-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 39 | - | 22 | 6 | 15 | - | 10 | 4 | 22000 | 986 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-200-B2-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 39 | - | 22 | 6 | 15 | - | 10 | 4 | 22000 | 1039 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-100-B2-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 42 | - | 22 | 6 | 19 | - | 12 | 4 | 22000 | 1144 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-125-B2-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 42 | - | 22 | 6 | 19 | - | 12 | 4 | 22000 | 1030 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-150-B2-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 42 | - | 22 | 6 | 19 | - | 12 | 4 | 22000 | 1106 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-200-B2-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 42 | - | 22 | 6 | 19 | - | 12 | 4 | 22000 | 1182 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-100-B2-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 46 | - | 22 | 6 | 24 | - | 12 | 4 | 22000 | 1180 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-125-B2-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 46 | - | 22 | 6 | 24 | - | 12 | 4 | 22000 | 1300 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-150-B2-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 46 | - | 22 | 6 | 24 | - | 12 | 4 | 22000 | 1421 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-200-B2-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 46 | - | 22 | 6 | 24 | - | 12 | 4 | 22000 | 1662 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-75-B2-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 28000 | 220 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-100-B2-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 28000 | 254 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-125-B2-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 28000 | 283 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-150-B2-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 28000 | 323 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-50-M16-200-B2-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 29 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 28000 | 363 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-75-B2-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 8 | 3 | 25000 | 270 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-100-B2-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 8 | 3 | 25000 | 304 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-125-B2-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 8 | 3 | 25000 | 333 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-150-B2-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 8 | 3 | 25000 | 373 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-200-B2-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 30 | 14.8 | 16 | 4 | 12 | 24 | 8 | 3 | 25000 | 413 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-75-B2-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 15000 | 360 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-100-B2-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 15000 | 394 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-125-B2-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 15000 | 423 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-150-B2-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 15000 | 463 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M16-200-B2-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 32 | 14.8 | 18 | 5 | 12 | 24 | 8 | 3 | 15000 | 503 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-75-B2-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 10 | 3 | 15000 | 462 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-100-B2-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 10 | 3 | 15000 | 515 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-125-B2-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 10 | 3 | 15000 | 568 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-150-B2-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 10 | 3 | 15000 | 621 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M20-200-B2-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 33 | 18 | 18 | 5 | 15 | 30 | 10 | 3 | 15000 | 726 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-100-B2-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 36 | 21.5 | 18 | 5 | 19 | 36 | 12 | 3 | 15000 | 652 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-125-B2-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 36 | 21.5 | 18 | 5 | 19 | 36 | 12 | 3 | 15000 | 728 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-150-B2-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 36 | 21.5 | 18 | 5 | 19 | 36 | 12 | 3 | 15000 | 804 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-80-M24-200-B2-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 36 | 21.5 | 18 | 5 | 19 | 36 | 12 | 3 | 15000 | 957 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-75-B2-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 8 | 3 | 14000 | 520 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-100-B2-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 8 | 3 | 14000 | 554 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-125-B2-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 8 | 3 | 14000 | 583 | 8,680 | 9,548 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-150-B2-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 8 | 3 | 14000 | 623 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M16-200-B2-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 34 | 14.8 | 20 | 6 | 12 | 24 | 8 | 3 | 14000 | 663 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-75-B2-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 10 | 3 | 14000 | 602 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-100-B2-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 10 | 3 | 14000 | 655 | 9,750 | 10,725 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-125-B2-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 10 | 3 | 14000 | 708 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-150-B2-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 10 | 3 | 14000 | 761 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M20-200-B2-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 35 | 18 | 20 | 6 | 15 | 30 | 10 | 3 | 14000 | 866 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-100-B2-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 38 | 21.5 | 20 | 6 | 19 | 36 | 12 | 3 | 14000 | 792 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-125-B2-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 38 | 21.5 | 20 | 6 | 19 | 36 | 12 | 3 | 14000 | 868 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-150-B2-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 38 | 21.5 | 20 | 6 | 19 | 36 | 12 | 3 | 14000 | 944 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-100-M24-200-B2-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 38 | 21.5 | 20 | 6 | 19 | 36 | 12 | 3 | 14000 | 1097 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-100-B2-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 39 | 18 | 22 | 6 | 15 | 30 | 10 | 4 | 22000 | 932 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-125-B2-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 39 | 18 | 22 | 6 | 15 | 30 | 10 | 4 | 22000 | 985 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-150-B2-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 39 | 18 | 22 | 6 | 15 | 30 | 10 | 4 | 22000 | 1038 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M20-200-B2-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 39 | 18 | 22 | 6 | 15 | 30 | 10 | 4 | 22000 | 1091 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-100-B2-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 42 | 21.5 | 22 | 6 | 19 | 36 | 12 | 4 | 22000 | 1236 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-125-B2-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 42 | 21.5 | 22 | 6 | 19 | 36 | 12 | 4 | 22000 | 1122 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-150-B2-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 42 | 21.5 | 22 | 6 | 19 | 36 | 12 | 4 | 22000 | 1198 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M24-200-B2-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 42 | 21.5 | 22 | 6 | 19 | 36 | 12 | 4 | 22000 | 1274 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-100-B2-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 46 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 46 | 12 | 4 | 22000 | 1379 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-125-B2-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 46 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 46 | 12 | 4 | 22000 | 1499 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-150-B2-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 46 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 46 | 12 | 4 | 22000 | 1620 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-120-M30-200-B2-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 46 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 46 | 12 | 4 | 22000 | 1861 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNMS-B2-U | FNMS-B2-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| ラバーディスク | TPE(白)硬度ショアA80±5 | TPE(白)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FNMS-B2-U | なし |
| FNMS-B2-UK | あり |









