寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | B | t | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMS-60-M16-75-B2-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 25000 | 241 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-100-B2-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 25000 | 275 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-125-B2-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 25000 | 304 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-150-B2-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 25000 | 344 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNMS-60-M16-200-B2-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 30 | - | 16 | 4 | 12 | - | 8 | 3 | 25000 | 384 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNMS-B2-U | FNMS-B2-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| ラバーディスク | TPE(白)硬度ショアA80±5 | TPE(白)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FNMS-B2-U | なし |
| FNMS-B2-UK | あり |






