寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPM-60-M8-43 | 60 | M8 | 1.25 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 70 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-60-M8-68 | 60 | M8 | 1.25 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 77 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-60-M10-43 | 60 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 76 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M10-68 | 60 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 98 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M10-98 | 60 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 124 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M12-43 | 60 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 89 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M12-68 | 60 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 118 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M12-98 | 60 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 153 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M14-68 | 60 | M14 | 2 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 22 | 11 | 14000 | 138 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-60-M14-98 | 60 | M14 | 2 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 22 | 11 | 14000 | 167 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-60-M14-148 | 60 | M14 | 2 | 148 | 34 | 24 | - | - | 14 | 22 | 11 | 14000 | 215 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-60-M16-68 | 60 | M16 | 2 | 68 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 156 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M16-108 | 60 | M16 | 2 | 108 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 226 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M16-148 | 60 | M16 | 2 | 148 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 295 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M16-168 | 60 | M16 | 2 | 168 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 330 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M8-43 | 80 | M8 | 1.25 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 100 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-80-M8-68 | 80 | M8 | 1.25 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 120 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-80-M10-43 | 80 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 106 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M10-68 | 80 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 133 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M10-98 | 80 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 165 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M12-43 | 80 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 119 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M12-68 | 80 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 162 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M12-98 | 80 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 194 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M14-68 | 80 | M14 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 22 | 11 | 16000 | 157 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-80-M14-98 | 80 | M14 | 2 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 22 | 11 | 16000 | 200 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-80-M14-148 | 80 | M14 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 22 | 11 | 16000 | 249 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-80-M16-68 | 80 | M16 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 186 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M16-108 | 80 | M16 | 2 | 108 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 260 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M16-148 | 80 | M16 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 334 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M16-168 | 80 | M16 | 2 | 168 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 371 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M16-58-H | 60 | M16 | 2 | 58 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 219 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M16-98-H | 60 | M16 | 2 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 288 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M16-138-H | 60 | M16 | 2 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 357 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M16-158-H | 60 | M16 | 2 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 391 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M20-98-H | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 366 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M20-138-H | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 470 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M20-158-H | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 522 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M20-198-H | 60 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 626 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M24-98-H | 60 | M24 | 3 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 439 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M24-138-H | 60 | M24 | 3 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 624 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-60-M24-158-H | 60 | M24 | 3 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 679 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-60-M24-198-H | 60 | M24 | 3 | 198 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 839 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M16-58-H | 80 | M16 | 2 | 58 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 249 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M16-98-H | 80 | M16 | 2 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 322 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M16-138-H | 80 | M16 | 2 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 395 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M16-158-H | 80 | M16 | 2 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 432 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M20-98-H | 80 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 396 | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M20-138-H | 80 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 504 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M20-158-H | 80 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 559 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M20-198-H | 80 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 667 | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M24-98-H | 80 | M24 | 3 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 469 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M24-138-H | 80 | M24 | 3 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 531 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-80-M24-158-H | 80 | M24 | 3 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 716 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-80-M24-198-H | 80 | M24 | 3 | 198 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 880 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-100-M16-58-H | 100 | M16 | 2 | 58 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 269 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-100-M16-98-H | 100 | M16 | 2 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 354 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-100-M16-138-H | 100 | M16 | 2 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 439 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-100-M16-158-H | 100 | M16 | 2 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 481 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-100-M20-98-H | 100 | M20 | 2.5 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 416 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-100-M20-138-H | 100 | M20 | 2.5 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 536 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-100-M20-158-H | 100 | M20 | 2.5 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 596 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-100-M20-198-H | 100 | M20 | 2.5 | 198 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 716 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-100-M24-98-H | 100 | M24 | 3 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 489 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-100-M24-138-H | 100 | M24 | 3 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 508 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-100-M24-158-H | 100 | M24 | 3 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 753 | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-100-M24-198-H | 100 | M24 | 3 | 198 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 929 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-125-M16-58-H | 125 | M16 | 2 | 58 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 389 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-125-M16-98-H | 125 | M16 | 2 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 487 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-125-M16-138-H | 125 | M16 | 2 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 586 | 4,170 | 4,587 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-125-M16-158-H | 125 | M16 | 2 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 635 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-125-M20-98-H | 125 | M20 | 2.5 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 536 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-125-M20-138-H | 125 | M20 | 2.5 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 670 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-125-M20-158-H | 125 | M20 | 2.5 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 736 | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-125-M20-198-H | 125 | M20 | 2.5 | 198 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 870 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-125-M24-98-H | 125 | M24 | 3 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 609 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-125-M24-138-H | 125 | M24 | 3 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 791 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPM-125-M24-158-H | 125 | M24 | 3 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 898 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPM-125-M24-198-H | 125 | M24 | 3 | 198 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 1090 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FPM/FPM-H | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ねじ径はM8からM24までを標準化。
- より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPM-Hをご使用ください。
- パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 荷重タイプ |
|---|---|
| FPM | 重荷重タイプ |
| FPM-H | 極重荷重タイプ |