寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPM-80-M14-68 | 80 | M14 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 22 | 11 | 16000 | 157 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPM-80-M14-98 | 80 | M14 | 2 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 22 | 11 | 16000 | 200 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPM-80-M14-148 | 80 | M14 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 22 | 11 | 16000 | 249 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FPM/FPM-H | |
---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ねじ径はM8からM24までを標準化。
- より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPM-Hをご使用ください。
- パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
商品記号 | 荷重タイプ |
---|---|
FPM | 重荷重タイプ |
FPM-H | 極重荷重タイプ |