寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPMS-60-M8-43-G | 60 | M8 | 1.25 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 89 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M8-68-G | 60 | M8 | 1.25 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 96 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M10-43-G | 60 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 95 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M10-68-G | 60 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 117 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M10-98-G | 60 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 143 | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M12-43-G | 60 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 108 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M12-68-G | 60 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 137 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M12-98-G | 60 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 172 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M14-68-G | 60 | M14 | 2 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 21 | 12.8 | 14000 | 157 | 4,080 | 4,488 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M14-98-G | 60 | M14 | 2 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 21 | 12.8 | 14000 | 186 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M14-148-G | 60 | M14 | 2 | 148 | 34 | 24 | - | - | 14 | 21 | 12.8 | 14000 | 234 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M16-68-G | 60 | M16 | 2 | 68 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 175 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-108-G | 60 | M16 | 2 | 108 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 245 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-148-G | 60 | M16 | 2 | 148 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 314 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-168-G | 60 | M16 | 2 | 168 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 349 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M8-43-G | 80 | M8 | 1.25 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 127 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M8-68-G | 80 | M8 | 1.25 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 212 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M10-43-G | 80 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 133 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M10-68-G | 80 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 160 | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M10-98-G | 80 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 192 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M12-43-G | 80 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 146 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M12-68-G | 80 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 189 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M12-98-G | 80 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 221 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M14-68-G | 80 | M14 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 21 | 12.8 | 16000 | 184 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M14-98-G | 80 | M14 | 2 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 21 | 12.8 | 16000 | 227 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M14-148-G | 80 | M14 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 21 | 12.8 | 16000 | 276 | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M16-68-G | 80 | M16 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 213 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-108-G | 80 | M16 | 2 | 108 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 287 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-148-G | 80 | M16 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 361 | 4,470 | 4,917 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-168-G | 80 | M16 | 2 | 168 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 398 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-58-GH | 60 | M16 | 2 | 58 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 238 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-98-GH | 60 | M16 | 2 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 307 | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-138-GH | 60 | M16 | 2 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 376 | 6,570 | 7,227 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-158-GH | 60 | M16 | 2 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 410 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M20-98-GH | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 385 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M20-138-GH | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 489 | 6,820 | 7,502 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M20-158-GH | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 541 | 7,040 | 7,744 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M20-198-GH | 60 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 645 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M24-98-GH | 60 | M24 | 3 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 458 | 7,190 | 7,909 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M24-138-GH | 60 | M24 | 3 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 643 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M24-158-GH | 60 | M24 | 3 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 698 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M24-198-GH | 60 | M24 | 3 | 198 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 858 | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-58-GH | 80 | M16 | 2 | 58 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 276 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-98-GH | 80 | M16 | 2 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 349 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-138-GH | 80 | M16 | 2 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 422 | 6,760 | 7,436 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-158-GH | 80 | M16 | 2 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 459 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M20-98-GH | 80 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 423 | 6,510 | 7,161 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M20-138-GH | 80 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 531 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M20-158-GH | 80 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 586 | 7,240 | 7,964 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M20-198-GH | 80 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 694 | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M24-98-GH | 80 | M24 | 3 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 496 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M24-138-GH | 80 | M24 | 3 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 558 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M24-158-GH | 80 | M24 | 3 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 743 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M24-198-GH | 80 | M24 | 3 | 198 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 907 | 9,280 | 10,208 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M16-58-GH | 100 | M16 | 2 | 58 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 322 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M16-98-GH | 100 | M16 | 2 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 407 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M16-138-GH | 100 | M16 | 2 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 492 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M16-158-GH | 100 | M16 | 2 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 534 | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M20-98-GH | 100 | M20 | 2.5 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 469 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M20-138-GH | 100 | M20 | 2.5 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 589 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M20-158-GH | 100 | M20 | 2.5 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 649 | 7,800 | 8,580 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M20-198-GH | 100 | M20 | 2.5 | 198 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 769 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M24-98-GH | 100 | M24 | 3 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 542 | 7,980 | 8,778 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M24-138-GH | 100 | M24 | 3 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 561 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-100-M24-158-GH | 100 | M24 | 3 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 806 | 8,880 | 9,768 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M24-198-GH | 100 | M24 | 3 | 198 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 982 | 9,840 | 10,824 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M16-58-GH | 125 | M16 | 2 | 58 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 493 | 8,160 | 8,976 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M16-98-GH | 125 | M16 | 2 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 591 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M16-138-GH | 125 | M16 | 2 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 690 | 9,020 | 9,922 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M16-158-GH | 125 | M16 | 2 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 739 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M20-98-GH | 125 | M20 | 2.5 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 640 | 8,630 | 9,493 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M20-138-GH | 125 | M20 | 2.5 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 774 | 9,130 | 10,043 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M20-158-GH | 125 | M20 | 2.5 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 840 | 9,370 | 10,307 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M20-198-GH | 125 | M20 | 2.5 | 198 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 974 | 9,880 | 10,868 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M24-98-GH | 125 | M24 | 3 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 713 | 9,540 | 10,494 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M24-138-GH | 125 | M24 | 3 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 895 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-125-M24-158-GH | 125 | M24 | 3 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 1002 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M24-198-GH | 125 | M24 | 3 | 198 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 1194 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FPMS-G/FPMS-GH | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(つや消し黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ねじ径はM8からM24までを標準化。
- より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPMS-GHをご使用ください。
- パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 荷重タイプ |
|---|---|
| FPMS-G | 重荷重タイプ |
| FPMS-GH | 極重荷重タイプ |