寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAM-40-M8-40-B0-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 7000 | 42 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M8-50-B0-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 7000 | 45 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M8-63-B0-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 7000 | 49 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M10-50-B0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 7000 | 54 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M10-60-B0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 7000 | 59 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M10-80-B0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 7000 | 72 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M10-100-B0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 7000 | 84 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M12-60-B0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 7000 | 87 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M12-80-B0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 7000 | 102 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M12-100-B0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 7000 | 117 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M12-125-B0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 7000 | 137 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M8-40-B0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 66 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M8-50-B0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 68 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M8-63-B0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 71 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M10-50-B0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 81 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M10-60-B0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 86 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M10-80-B0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 97 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M10-100-B0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 107 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M12-60-B0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 105 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M12-80-B0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 118 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M12-100-B0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 136 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M12-125-B0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 155 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M8-40-B0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 8000 | 83 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M8-50-B0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 8000 | 85 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M8-63-B0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 8000 | 88 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M10-50-B0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 10000 | 99 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M10-60-B0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 10000 | 103 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M10-80-B0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 10000 | 113 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M10-100-B0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 10000 | 124 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M12-60-B0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 10000 | 120 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M12-80-B0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 10000 | 135 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M12-100-B0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 10000 | 150 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M12-125-B0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 10000 | 166 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M8-40-B0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | - | - | 8000 | 147 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M8-50-B0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | - | - | 8000 | 151 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M8-63-B0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | - | - | 8000 | 157 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M10-50-B0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | - | - | 10000 | 163 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M10-60-B0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | - | - | 10000 | 168 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M10-80-B0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | - | - | 10000 | 177 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M10-100-B0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | - | - | 10000 | 186 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M12-60-B0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | - | - | 12000 | 177 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M12-80-B0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | - | - | 12000 | 198 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M12-100-B0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | - | - | 12000 | 212 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M12-125-B0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | - | - | 12000 | 230 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M8-40-B0-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 13 | 6.8 | 7000 | 46 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M8-50-B0-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 13 | 6.8 | 7000 | 49 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M8-63-B0-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 13 | 6.8 | 7000 | 53 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M10-50-B0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 7000 | 63 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M10-60-B0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 7000 | 68 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M10-80-B0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 7000 | 81 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M10-100-B0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 7000 | 93 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M12-60-B0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 7000 | 100 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M12-80-B0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 7000 | 115 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M12-100-B0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 7000 | 130 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-40-M12-125-B0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 7000 | 150 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M8-40-B0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 70 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M8-50-B0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 72 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M8-63-B0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 75 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M10-50-B0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 90 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M10-60-B0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 95 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M10-80-B0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 106 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M10-100-B0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 116 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M12-60-B0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 118 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M12-80-B0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 131 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M12-100-B0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 149 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-50-M12-125-B0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 168 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M8-40-B0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 87 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M8-50-B0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 89 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M8-63-B0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 92 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M10-50-B0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 108 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M10-60-B0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 112 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M10-80-B0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 122 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M10-100-B0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 133 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M12-60-B0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 133 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M12-80-B0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 148 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M12-100-B0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 163 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-60-M12-125-B0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 179 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M8-40-B0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 151 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M8-50-B0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 155 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M8-63-B0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 161 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M10-50-B0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 172 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M10-60-B0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 177 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M10-80-B0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 186 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M10-100-B0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 195 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M12-60-B0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 190 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M12-80-B0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 211 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M12-100-B0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 225 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M12-125-B0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 8.6 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 243 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUAM-B0-S | FUAM-B0-SK | |
---|---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUAM-B0-S | なし |
FUAM-B0-SK | あり |