寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAM-80-M16-75-B0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 8.6 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 246 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M16-100-B0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 8.6 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 296 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M16-125-B0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 8.6 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 326 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M16-150-B0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 8.6 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 346 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAM-80-M16-200-B0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 8.6 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 12000 | 440 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUAM-B0-U | FUAM-B0-UK | |
---|---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUAM-B0-U | なし |
FUAM-B0-UK | あり |