• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整

Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt

FUAML-B0-S

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FUAML-B0-Sレベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
40
50
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 d C sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUAML-40-M8-40-B0-S 無し 40 M8 1.25 40 11 2 5.4 30 17 - - 8000 62 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-50-B0-S 無し 40 M8 1.25 50 11 2 5.4 30 17 - - 8000 65 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-63-B0-S 無し 40 M8 1.25 63 11 2 5.4 30 17 - - 8000 69 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-50-B0-S 無し 40 M10 1.5 50 11 2 5.4 30 17 - - 12000 56 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-60-B0-S 無し 40 M10 1.5 60 11 2 5.4 30 17 - - 12000 78 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-80-B0-S 無し 40 M10 1.5 80 11 2 5.4 30 17 - - 12000 89 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-100-B0-S 無し 40 M10 1.5 100 11 2 5.4 30 17 - - 12000 98 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-60-B0-S 無し 40 M12 1.75 60 11 2 5.4 30 17 - - 12000 91 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-80-B0-S 無し 40 M12 1.75 80 11 2 5.4 30 17 - - 12000 106 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-100-B0-S 無し 40 M12 1.75 100 11 2 5.4 30 17 - - 12000 120 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-125-B0-S 無し 40 M12 1.75 125 11 2 5.4 30 17 - - 12000 138 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-40-B0-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 38 17 - - 8000 80 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-50-B0-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 38 17 - - 8000 83 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-63-B0-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 38 17 - - 8000 87 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-50-B0-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 92 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-60-B0-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 96 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-80-B0-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 107 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-100-B0-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 116 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-60-B0-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 109 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-80-B0-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 124 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-100-B0-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 138 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-125-B0-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 156 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-40-B0-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 48 17 - - 8000 96 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-50-B0-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 48 17 - - 8000 100 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-63-B0-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 48 17 - - 8000 103 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-50-B0-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 108 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-60-B0-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 113 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-80-B0-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 123 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-100-B0-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 133 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-60-B0-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 126 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-80-B0-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 140 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-100-B0-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 154 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-125-B0-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 173 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-40-B0-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 8.5 64 17 - - 8000 158 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-50-B0-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 8.5 64 17 - - 8000 161 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-63-B0-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 8.5 64 17 - - 8000 165 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-50-B0-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 8.5 64 17 - - 14000 170 3,090 3,399 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-60-B0-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 8.5 64 17 - - 14000 174 3,090 3,399 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-80-B0-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 8.5 64 17 - - 14000 184 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-100-B0-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 8.5 64 17 - - 14000 194 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-60-B0-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 8.5 64 17 - - 20000 187 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-80-B0-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 8.5 64 17 - - 20000 202 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-100-B0-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 8.5 64 17 - - 20000 216 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-125-B0-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 8.5 64 17 - - 20000 234 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-40-B0-SK 有り 40 M8 1.25 40 11 2 5.4 30 17 13 6.8 8000 71 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-50-B0-SK 有り 40 M8 1.25 50 11 2 5.4 30 17 13 6.8 8000 74 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-63-B0-SK 有り 40 M8 1.25 63 11 2 5.4 30 17 13 6.8 8000 78 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-50-B0-SK 有り 40 M10 1.5 50 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 83 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-60-B0-SK 有り 40 M10 1.5 60 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 87 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-80-B0-SK 有り 40 M10 1.5 80 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 98 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-100-B0-SK 有り 40 M10 1.5 100 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 107 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-60-B0-SK 有り 40 M12 1.75 60 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 100 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-80-B0-SK 有り 40 M12 1.75 80 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 115 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-100-B0-SK 有り 40 M12 1.75 100 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 129 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-125-B0-SK 有り 40 M12 1.75 125 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 147 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-40-B0-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 38 17 13 6.8 8000 89 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-50-B0-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 38 17 13 6.8 8000 92 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-63-B0-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 38 17 13 6.8 8000 96 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-50-B0-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 101 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-60-B0-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 105 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-80-B0-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 116 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-100-B0-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 125 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-60-B0-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 118 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-80-B0-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 133 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-100-B0-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 147 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-125-B0-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 165 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-40-B0-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 48 17 13 6.8 8000 105 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-50-B0-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 48 17 13 6.8 8000 109 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-63-B0-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 48 17 13 6.8 8000 112 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-50-B0-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 117 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-60-B0-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 122 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-80-B0-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 132 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-100-B0-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 142 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-60-B0-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 135 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-80-B0-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 149 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-100-B0-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 163 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-125-B0-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 182 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-40-B0-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 8.5 64 17 13 6.8 8000 167 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-50-B0-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 8.5 64 17 13 6.8 8000 170 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-63-B0-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 8.5 64 17 13 6.8 8000 174 3,090 3,399 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-50-B0-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 179 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-60-B0-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 183 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-80-B0-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 193 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-100-B0-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 203 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-60-B0-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 196 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-80-B0-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 211 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-100-B0-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 225 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-125-B0-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 243 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 d C sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUAML-40-M8-40-B0-S 無し 40 M8 1.25 40 11 2 5.4 30 17 - - 8000 62 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-50-B0-S 無し 40 M8 1.25 50 11 2 5.4 30 17 - - 8000 65 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-63-B0-S 無し 40 M8 1.25 63 11 2 5.4 30 17 - - 8000 69 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-50-B0-S 無し 40 M10 1.5 50 11 2 5.4 30 17 - - 12000 56 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-60-B0-S 無し 40 M10 1.5 60 11 2 5.4 30 17 - - 12000 78 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-80-B0-S 無し 40 M10 1.5 80 11 2 5.4 30 17 - - 12000 89 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-100-B0-S 無し 40 M10 1.5 100 11 2 5.4 30 17 - - 12000 98 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-60-B0-S 無し 40 M12 1.75 60 11 2 5.4 30 17 - - 12000 91 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-80-B0-S 無し 40 M12 1.75 80 11 2 5.4 30 17 - - 12000 106 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-100-B0-S 無し 40 M12 1.75 100 11 2 5.4 30 17 - - 12000 120 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-125-B0-S 無し 40 M12 1.75 125 11 2 5.4 30 17 - - 12000 138 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-40-B0-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 38 17 - - 8000 80 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-50-B0-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 38 17 - - 8000 83 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-63-B0-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 38 17 - - 8000 87 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-50-B0-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 92 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-60-B0-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 96 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-80-B0-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 107 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-100-B0-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 116 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-60-B0-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 109 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-80-B0-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 124 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-100-B0-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 138 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-125-B0-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 156 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-40-B0-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 48 17 - - 8000 96 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-50-B0-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 48 17 - - 8000 100 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-63-B0-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 48 17 - - 8000 103 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-50-B0-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 108 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-60-B0-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 113 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-80-B0-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 123 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-100-B0-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 133 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-60-B0-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 126 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-80-B0-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 140 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-100-B0-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 154 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-125-B0-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 173 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-40-B0-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 8.5 64 17 - - 8000 158 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-50-B0-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 8.5 64 17 - - 8000 161 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-63-B0-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 8.5 64 17 - - 8000 165 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-50-B0-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 8.5 64 17 - - 14000 170 3,090 3,399 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-60-B0-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 8.5 64 17 - - 14000 174 3,090 3,399 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-80-B0-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 8.5 64 17 - - 14000 184 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-100-B0-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 8.5 64 17 - - 14000 194 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-60-B0-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 8.5 64 17 - - 20000 187 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-80-B0-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 8.5 64 17 - - 20000 202 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-100-B0-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 8.5 64 17 - - 20000 216 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-125-B0-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 8.5 64 17 - - 20000 234 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-40-B0-SK 有り 40 M8 1.25 40 11 2 5.4 30 17 13 6.8 8000 71 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-50-B0-SK 有り 40 M8 1.25 50 11 2 5.4 30 17 13 6.8 8000 74 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-63-B0-SK 有り 40 M8 1.25 63 11 2 5.4 30 17 13 6.8 8000 78 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-50-B0-SK 有り 40 M10 1.5 50 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 83 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-60-B0-SK 有り 40 M10 1.5 60 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 87 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-80-B0-SK 有り 40 M10 1.5 80 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 98 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-100-B0-SK 有り 40 M10 1.5 100 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 107 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-60-B0-SK 有り 40 M12 1.75 60 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 100 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-80-B0-SK 有り 40 M12 1.75 80 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 115 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-100-B0-SK 有り 40 M12 1.75 100 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 129 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-125-B0-SK 有り 40 M12 1.75 125 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 147 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-40-B0-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 38 17 13 6.8 8000 89 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-50-B0-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 38 17 13 6.8 8000 92 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-63-B0-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 38 17 13 6.8 8000 96 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-50-B0-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 101 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-60-B0-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 105 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-80-B0-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 116 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-100-B0-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 125 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-60-B0-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 118 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-80-B0-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 133 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-100-B0-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 147 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-125-B0-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 165 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-40-B0-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 48 17 13 6.8 8000 105 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-50-B0-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 48 17 13 6.8 8000 109 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-63-B0-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 48 17 13 6.8 8000 112 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-50-B0-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 117 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-60-B0-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 122 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-80-B0-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 132 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-100-B0-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 142 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-60-B0-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 135 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-80-B0-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 149 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-100-B0-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 163 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-125-B0-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 182 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-40-B0-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 8.5 64 17 13 6.8 8000 167 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-50-B0-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 8.5 64 17 13 6.8 8000 170 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-63-B0-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 8.5 64 17 13 6.8 8000 174 3,090 3,399 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-50-B0-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 179 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-60-B0-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 183 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-80-B0-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 193 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-100-B0-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 203 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-60-B0-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 196 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-80-B0-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 211 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-100-B0-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 225 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-125-B0-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 243 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 d C sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUAML-40-M8-40-B0-S 無し 40 M8 1.25 40 11 2 5.4 30 17 - - 8000 62 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-50-B0-S 無し 40 M8 1.25 50 11 2 5.4 30 17 - - 8000 65 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-63-B0-S 無し 40 M8 1.25 63 11 2 5.4 30 17 - - 8000 69 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-50-B0-S 無し 40 M10 1.5 50 11 2 5.4 30 17 - - 12000 56 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-60-B0-S 無し 40 M10 1.5 60 11 2 5.4 30 17 - - 12000 78 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-80-B0-S 無し 40 M10 1.5 80 11 2 5.4 30 17 - - 12000 89 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-100-B0-S 無し 40 M10 1.5 100 11 2 5.4 30 17 - - 12000 98 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-60-B0-S 無し 40 M12 1.75 60 11 2 5.4 30 17 - - 12000 91 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-80-B0-S 無し 40 M12 1.75 80 11 2 5.4 30 17 - - 12000 106 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-100-B0-S 無し 40 M12 1.75 100 11 2 5.4 30 17 - - 12000 120 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-125-B0-S 無し 40 M12 1.75 125 11 2 5.4 30 17 - - 12000 138 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-40-B0-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 38 17 - - 8000 80 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-50-B0-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 38 17 - - 8000 83 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-63-B0-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 38 17 - - 8000 87 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-50-B0-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 92 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-60-B0-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 96 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-80-B0-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 107 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-100-B0-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 116 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-60-B0-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 109 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-80-B0-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 124 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-100-B0-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 138 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-125-B0-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 156 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-40-B0-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 48 17 - - 8000 96 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-50-B0-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 48 17 - - 8000 100 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-63-B0-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 48 17 - - 8000 103 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-50-B0-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 108 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-60-B0-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 113 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-80-B0-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 123 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-100-B0-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 133 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-60-B0-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 126 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-80-B0-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 140 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-100-B0-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 154 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-125-B0-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 173 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-40-B0-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 8.5 64 17 - - 8000 158 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-50-B0-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 8.5 64 17 - - 8000 161 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-63-B0-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 8.5 64 17 - - 8000 165 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-50-B0-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 8.5 64 17 - - 14000 170 3,090 3,399 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-60-B0-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 8.5 64 17 - - 14000 174 3,090 3,399 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-80-B0-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 8.5 64 17 - - 14000 184 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-100-B0-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 8.5 64 17 - - 14000 194 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-60-B0-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 8.5 64 17 - - 20000 187 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-80-B0-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 8.5 64 17 - - 20000 202 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-100-B0-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 8.5 64 17 - - 20000 216 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-125-B0-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 8.5 64 17 - - 20000 234 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-40-B0-SK 有り 40 M8 1.25 40 11 2 5.4 30 17 13 6.8 8000 71 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-50-B0-SK 有り 40 M8 1.25 50 11 2 5.4 30 17 13 6.8 8000 74 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-63-B0-SK 有り 40 M8 1.25 63 11 2 5.4 30 17 13 6.8 8000 78 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-50-B0-SK 有り 40 M10 1.5 50 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 83 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-60-B0-SK 有り 40 M10 1.5 60 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 87 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-80-B0-SK 有り 40 M10 1.5 80 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 98 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-100-B0-SK 有り 40 M10 1.5 100 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 107 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-60-B0-SK 有り 40 M12 1.75 60 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 100 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-80-B0-SK 有り 40 M12 1.75 80 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 115 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-100-B0-SK 有り 40 M12 1.75 100 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 129 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-125-B0-SK 有り 40 M12 1.75 125 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 147 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-40-B0-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 38 17 13 6.8 8000 89 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-50-B0-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 38 17 13 6.8 8000 92 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-63-B0-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 38 17 13 6.8 8000 96 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-50-B0-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 101 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-60-B0-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 105 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-80-B0-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 116 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-100-B0-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 125 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-60-B0-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 118 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-80-B0-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 133 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-100-B0-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 147 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-125-B0-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 165 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-40-B0-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 48 17 13 6.8 8000 105 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-50-B0-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 48 17 13 6.8 8000 109 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-63-B0-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 48 17 13 6.8 8000 112 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-50-B0-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 117 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-60-B0-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 122 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-80-B0-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 132 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-100-B0-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 142 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-60-B0-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 135 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-80-B0-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 149 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-100-B0-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 163 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-125-B0-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 182 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-40-B0-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 8.5 64 17 13 6.8 8000 167 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-50-B0-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 8.5 64 17 13 6.8 8000 170 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-63-B0-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 8.5 64 17 13 6.8 8000 174 3,090 3,399 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-50-B0-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 179 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-60-B0-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 183 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-80-B0-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 193 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-100-B0-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 203 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-60-B0-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 196 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-80-B0-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 211 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-100-B0-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 225 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-125-B0-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 243 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 d C sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUAML-40-M8-40-B0-S 無し 40 M8 1.25 40 11 2 5.4 30 17 - - 8000 62 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-50-B0-S 無し 40 M8 1.25 50 11 2 5.4 30 17 - - 8000 65 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-63-B0-S 無し 40 M8 1.25 63 11 2 5.4 30 17 - - 8000 69 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-50-B0-S 無し 40 M10 1.5 50 11 2 5.4 30 17 - - 12000 56 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-60-B0-S 無し 40 M10 1.5 60 11 2 5.4 30 17 - - 12000 78 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-80-B0-S 無し 40 M10 1.5 80 11 2 5.4 30 17 - - 12000 89 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-100-B0-S 無し 40 M10 1.5 100 11 2 5.4 30 17 - - 12000 98 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-60-B0-S 無し 40 M12 1.75 60 11 2 5.4 30 17 - - 12000 91 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-80-B0-S 無し 40 M12 1.75 80 11 2 5.4 30 17 - - 12000 106 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-100-B0-S 無し 40 M12 1.75 100 11 2 5.4 30 17 - - 12000 120 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-125-B0-S 無し 40 M12 1.75 125 11 2 5.4 30 17 - - 12000 138 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-40-B0-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 38 17 - - 8000 80 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-50-B0-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 38 17 - - 8000 83 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-63-B0-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 38 17 - - 8000 87 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-50-B0-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 92 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-60-B0-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 96 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-80-B0-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 107 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-100-B0-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 116 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-60-B0-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 109 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-80-B0-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 124 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-100-B0-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 138 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-125-B0-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 38 17 - - 14000 156 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-40-B0-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 48 17 - - 8000 96 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-50-B0-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 48 17 - - 8000 100 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-63-B0-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 48 17 - - 8000 103 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-50-B0-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 108 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-60-B0-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 113 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-80-B0-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 123 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-100-B0-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 48 17 - - 14000 133 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-60-B0-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 126 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-80-B0-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 140 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-100-B0-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 154 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-125-B0-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 48 17 - - 16000 173 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-40-B0-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 8.5 64 17 - - 8000 158 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-50-B0-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 8.5 64 17 - - 8000 161 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-63-B0-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 8.5 64 17 - - 8000 165 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-50-B0-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 8.5 64 17 - - 14000 170 3,090 3,399 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-60-B0-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 8.5 64 17 - - 14000 174 3,090 3,399 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-80-B0-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 8.5 64 17 - - 14000 184 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-100-B0-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 8.5 64 17 - - 14000 194 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-60-B0-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 8.5 64 17 - - 20000 187 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-80-B0-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 8.5 64 17 - - 20000 202 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-100-B0-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 8.5 64 17 - - 20000 216 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-125-B0-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 8.5 64 17 - - 20000 234 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-40-B0-SK 有り 40 M8 1.25 40 11 2 5.4 30 17 13 6.8 8000 71 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-50-B0-SK 有り 40 M8 1.25 50 11 2 5.4 30 17 13 6.8 8000 74 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M8-63-B0-SK 有り 40 M8 1.25 63 11 2 5.4 30 17 13 6.8 8000 78 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-50-B0-SK 有り 40 M10 1.5 50 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 83 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-60-B0-SK 有り 40 M10 1.5 60 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 87 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-80-B0-SK 有り 40 M10 1.5 80 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 98 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M10-100-B0-SK 有り 40 M10 1.5 100 11 2 5.4 30 17 16 8.4 12000 107 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-60-B0-SK 有り 40 M12 1.75 60 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 100 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-80-B0-SK 有り 40 M12 1.75 80 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 115 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-100-B0-SK 有り 40 M12 1.75 100 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 129 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-40-M12-125-B0-SK 有り 40 M12 1.75 125 11 2 5.4 30 17 18 10.8 12000 147 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-40-B0-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 38 17 13 6.8 8000 89 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-50-B0-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 38 17 13 6.8 8000 92 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M8-63-B0-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 38 17 13 6.8 8000 96 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-50-B0-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 101 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-60-B0-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 105 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-80-B0-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 116 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M10-100-B0-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 38 17 16 8.4 14000 125 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-60-B0-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 118 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-80-B0-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 133 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-100-B0-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 147 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-50-M12-125-B0-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 38 17 18 10.8 14000 165 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-40-B0-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 6.6 48 17 13 6.8 8000 105 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-50-B0-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 6.6 48 17 13 6.8 8000 109 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M8-63-B0-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 6.6 48 17 13 6.8 8000 112 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-50-B0-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 117 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-60-B0-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 122 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-80-B0-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 132 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M10-100-B0-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 6.6 48 17 16 8.4 14000 142 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-60-B0-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 135 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-80-B0-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 149 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-100-B0-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 163 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-60-M12-125-B0-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 6.6 48 17 18 10.8 16000 182 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-40-B0-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 8.5 64 17 13 6.8 8000 167 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-50-B0-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 8.5 64 17 13 6.8 8000 170 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M8-63-B0-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 8.5 64 17 13 6.8 8000 174 3,090 3,399 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-50-B0-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 179 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-60-B0-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 183 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-80-B0-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 193 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M10-100-B0-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 8.5 64 17 16 8.4 14000 203 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-60-B0-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 196 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-80-B0-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 211 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-100-B0-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 225 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUAML-80-M12-125-B0-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 8.5 64 17 18 10.8 20000 243 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

材質・仕上げ

FUAML-B0-S FUAML-B0-SK
ねじ SUS316L SUS316L
パッド SUS316L SUS316L
六角穴付き皿ボルト SUS316L SUS316L
ロックナット SUS316L

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FUAML-B0-S なし
FUAML-B0-SK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります