寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAML-60-M10-50-B0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 117 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M10-60-B0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 122 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M10-80-B0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 132 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUAML-60-M10-100-B0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 142 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUAML-B0-S | FUAML-B0-SK | |
---|---|---|
ねじ | SUS316L | SUS316L |
パッド | SUS316L | SUS316L |
六角穴付き皿ボルト | SUS316L | SUS316L |
ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
FUAML-B0-S | なし |
FUAML-B0-SK | あり |