寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | H1 | h | sw1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUF-40-M8-25-A1-X | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2 | 1.5 | 14 | 7000 | 51 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-40-M10-28-A1-X | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2 | 1.5 | 14 | 7000 | 52 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-40-M12-31-A1-X | 40 | M12 | 1.75 | 12 | 31 | 2 | 1.5 | 17 | 7000 | 67 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-40-M16-37-A1-X | 40 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2 | 1.5 | 22 | 7000 | 106 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-50-M8-25-A1-X | 50 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2.5 | 2 | 14 | 8000 | 72 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-50-M10-28-A1-X | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2.5 | 2 | 14 | 8000 | 73 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-50-M12-32-A1-X | 50 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 2 | 17 | 8000 | 90 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-50-M16-37-A1-X | 50 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2.5 | 2 | 22 | 8000 | 126 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-60-M8-25-A1-X | 60 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2.5 | 2 | 14 | 8000 | 90 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-60-M10-28-A1-X | 60 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2.5 | 2 | 14 | 10000 | 91 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-60-M12-32-A1-X | 60 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 2 | 17 | 10000 | 108 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-60-M16-37-A1-X | 60 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2.5 | 2 | 22 | 10000 | 145 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-80-M8-26-A1-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 26 | 3 | 2 | 14 | 8000 | 159 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-80-M10-29-A1-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 29 | 3 | 2 | 14 | 10000 | 160 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-80-M12-32-A1-X | 80 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 3 | 2 | 17 | 12000 | 176 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-80-M16-38-A1-X | 80 | M16 | 2 | 16 | 38 | 3 | 2 | 22 | 12000 | 214 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FUF-80-M20-45-A1-X | 80 | M20 | 2.5 | 20 | 45 | 3 | 2 | 27 | 16000 | 281 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FUF-A1-X | |
---|---|
ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
パッド | スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
ラバーディスク | TPE(黒) 硬度ショアA80(参考) |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。